您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
JDM-ND
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
定位磁铁
JDM
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/retaining_magnets/jdm/jdm_nd.prj},{NB=JDM-ND-16-M6},{CN=JDM-ND-16-M6},{AF=95},{D=16 +-0.1},{M=M6},{LM=8},{H=4.5 +-0.1},{MG=9},{D1X=16},{D1TOLHF=±0.1},{D1TOLND=±0.1},{HX=4.5},{HTOLHF=+0.2/-0.1},{HTOLND=±0.1},{NKHF=18},{NKND=95},{WSVIS=Neodym, Eisen, Bor},{R=0.500},{D11=13.380},{D12=14.250},{RAND=1.000},{D11ND=13.750},{D12ND=14.500},{VERS=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
AF
吸附力
[N]
D
[mm]
M
螺栓
ⁿ/ₐ
LM
Lm
[mm]
H
[mm]
MG
质量
[g]
JDM-ND-10-M4
JDM-ND-10-M4
25
10 +-0.1
M4
8
4.5 +-0.1
4
JDM-ND-13-M5
JDM-ND-13-M5
60
13 +-0.1
M5
8
4.5 +-0.1
6
JDM-ND-16-M6
JDM-ND-16-M6
95
16 +-0.1
M6
8
4.5 +-0.1
9
JDM-ND-20-M6
JDM-ND-20-M6
140
20 +-0.1
M6
10
6 +-0.1
17
JDM-ND-25-M6
JDM-ND-25-M6
200
25 +-0.1
M6
10
7 +-0.1
29
JDM-ND-32-M6
JDM-ND-32-M6
350
32 +-0.1
M6
10
7 +-0.1
46
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
KNM - 滚花旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
C6 - 门固定铰链
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
XGT2-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
F - 平型手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
MBA
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SNSS - 内六角螺栓(英制螺丝)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
JSF-ND
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
KSGMS-SBPS - 凸轮式旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
MRG-W / MRGS-W
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SNSS - 精密仪器用内六角螺栓(精密螺丝)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
MLR-C / MLRS-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SSTS - 梅花槽超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
KDHFS - 不锈钢凸轮式旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
LWAMS - Clamping Lever with Cam - Adjustable Type
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表