您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
JLX32CB,JLX34CB,JLX32S - 鉸鏈銷-帶肩釦環固定型-L尺寸選擇型
PRiCi FA
旋轉運動部品
鉸鏈銷·支點用臺階螺絲
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b15/jlx32cb_asmtab.prj},{NB=JLX32CB3-10},{MAT=Equivalent to S45C},{MAT2=S45C},{HN=-},{SUR=Blackening treatment},{SUR2=fa hei},{ATT=Retaining Ring 1 pcs.},{AMAT=Spring Steel},{CODE=JLX32CB},{MYCODE=M_HCDG},{VAR02=3},{VAR04=10},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=jlx32cb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
HN
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
AMAT
附件材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D公差(g6)
ⁿ/ₐ
FIX04
m
[mm]
FIX06
m 容差
[mm]
FIX08
N
[mm]
FIX10
u
[mm]
FIX12
(n)
[mm]
FIX14
d
[mm]
FIX16
d 容差
[mm]
FIX18
Ta
[mm]
FIX20
H
[mm]
FIX22
附屬釦環形狀
[mm]
FIX24
附屬釦環 JS公稱規格
ⁿ/ₐ
JLX32CB3-10
JLX32CB3-10
相當於S45C
-
發黑處理
1個釦環
彈簧鋼
JLX32CB
-0.002/-0.008
0.50
+0.050/0
2
2.9
1.48
2.0
+0.060/0
1.5
5.5
E型
No. 2
JLX34CB3-10
JLX34CB3-10
相當於S45C
40~45HRC
發黑處理
1個釦環
彈簧鋼
JLX34CB
-0.002/-0.008
0.50
+0.050/0
2
2.9
1.48
2.0
+0.060/0
1.5
5.5
E型
No. 2
JLX32S3-10
JLX32S3-10
相當於SUS304
-
-
1個釦環
相當於SUS304
JLX32S
-0.002/-0.008
0.50
+0.050/0
2
2.9
1.48
2.0
+0.060/0
1.5
5.5
E型
No. 2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表