您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
JLX36CB,JLX39CB,JLX36S - 鉸鏈銷-帶肩螺帽固定型-L尺寸選擇型
PRiCi FA
旋轉運動部品
鉸鏈銷·支點用臺階螺絲
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b15/jlx36cb_asmtab.prj},{NB=JLX36CB4-10},{MAT=Equivalent to S45C},{MAT2=S45C},{HN=-},{SUR=Blackening treatment},{SUR2=fa hei},{ATT=Standard Nut 1 pcs.},{AMAT=SWRCH},{CODE=JLX36CB},{CODE1=KBNR},{MYCODE=M_HCDG},{VAR02=4},{VAR04=10},{VAR06=},{VAR08=0},{VAR10=},{VAR12=0},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=jlx36cb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
HN
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
AMAT
附件材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D公差(g6)
ⁿ/ₐ
FIX04
A
[mm]
FIX06
B
[mm]
FIX08
Ta
[mm]
FIX10
F
[mm]
FIX12
u
[mm]
FIX14
(n)
[mm]
FIX16
M(Coarse)
ⁿ/ₐ
FIX18
附屬螺帽
ⁿ/ₐ
JLX36CB4-10
JLX36CB4-10
相當於S45C
-
發黑處理
變準螺帽 1個
SWRCH
JLX36CB
-0.004/-0.012
7
5
3
6
3.9
1.48
M3
M3×0.5
JLX39CB4-10
JLX39CB4-10
相當於S45C
40~45HRC
發黑處理
變準螺帽 1個
SWRCH
JLX39CB
-0.004/-0.012
7
5
3
6
3.9
1.48
M3
M3×0.5
JLX36S4-10
JLX36S4-10
相當於SUS304
-
-
變準螺帽 1個
相當於SUS304
JLX36S
-0.004/-0.012
7
5
3
6
3.9
1.48
M3
M3×0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表