您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
JPL - 感應長行程複動氣缸
君帆
空壓產品
空壓執行元件
感應薄型氣缸(JP系列)
JPL 感應長行程複動氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/jp_series/jpl/jpl_asmtab.prj},{NB=JPL-IN-SD-50-125(0)},{MODEL=JPL},{TYPE=},{THREAD=IN},{IT=SD},{BORE=50},{STROKE=125},{POS=0},{SJ=},{IS=},{N=},{IST=},{B1=19},{K1=M10x1.5-深15},{K11=10},{K12=1.50},{K13=15},{B2=28},{K2=M18x1.5},{K21=18},{K212=18},{K22=1.50},{A1=69.0},{C1=50.0},{D=70.5},{G=4},{L=38},{N2=10.0},{O=RC1/4},{O1=13.157},{R=8.5},{S=62},{T1=48},{U=R41.5},{U1=41.5},{V=20},{W=18},{Y=20},{P3=20.5},{P4=8.5},{N1=10.0},{KK=M16x1.5},{KK1=16},{KK2=1.50},{E=9.0},{I=15},{J=20},{T=5},{P1=Φ6.8 Through-hole,Φ11 Countersunk hole (Second interview) M8x1.25 (Second interview)},{P11=6.8},{P12=11.0},{H=M8x1.25},{H1=8},{H2=1.25},{X=38},{F=9.0},{PPATH=assemblies/jpl_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
BORE
缸徑
[mm]
B1
[mm]
K1
ⁿ/ₐ
B2
[mm]
K2
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
N2
[mm]
O
ⁿ/ₐ
R
[mm]
S
[mm]
T1
[mm]
U
ⁿ/ₐ
V
[mm]
W
[mm]
Y
[mm]
P3
[mm]
P4
[mm]
N1
[mm]
KK
[mm]
E
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
T
[mm]
P1
ⁿ/ₐ
X
[mm]
F
[mm]
JPL-IN-SD-32-125
JPL
32
17
M6x1.0-深12
18
M10x1.25
63.5
46.5
50.0
3
22
9.0
RC1/8
6.0
44
34
R29.5
12
10
16
14.5
5.5
9.0
M10x1.25
6.0
15
18
3
Φ5.2 通孔,Φ8 沉頭 (二面) M6x1.0...
28
7.0
JPL-IN-SD-40-125
JPL
40
17
M8x1.25-深12
28
M14x1.5
65.0
48.0
58.5
3
28
9.5
RC1/8
6.5
52
40
R35
16
14
16
19.5
7.5
9.5
M12x1.25
6.0
15
18
3
Φ6.8 通孔,Φ10 沉頭 (二面) M8x1....
32
7.0
JPL-IN-SD-50-125
JPL
50
19
M10x1.5-深15
28
M18x1.5
69.0
50.0
70.5
4
38
10.0
RC1/4
8.5
62
48
R41.5
20
18
20
20.5
8.5
10.0
M16x1.5
9.0
15
20
5
Φ6.8 通孔,Φ11 沉頭 (二面) M8x1....
38
9.0
JPL-IN-SD-63-125
JPL
63
19
M10x1.5-深15
28
M18x1.5
74.0
55.0
84.5
4
40
11.0
RC1/4
9.5
75
60
R50
20
18
20
20.5
8.5
11.0
M16x1.5
9.0
15
20
5
Φ6.8 通孔,Φ12 沉頭 (二面) M8x1....
38
9.0
JPL-IN-SD-80-125
JPL
80
21
M14x1.5-深20
33
M22x1.5
84.0
63.0
104.0
5
45
13.5
RC3/8
10.0
94
74
R62
25
22
26
28.5
10.5
13.5
M20x1.5
10.0
20
25
5
Φ10.4 通孔,Φ14 沉頭 (二面) M12x...
44
11.0
JPL-IN-SD-100-125
JPL
100
22
M18x1.5-深20
33
M26x1.5
95.0
73.0
124.0
6
55
18.5
RC3/8
10.0
114
90
R75
30
27
26
34.0
13.0
18.5
M24x1.5
10.0
20
25
5
Φ12.5 通孔,Φ17.5 沉頭 (二面) M1...
55
12.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表