您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0154 - 抗菌型星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/k0154.prj},{NB=K0154.12208144},{D1=40},{D8=18},{H=25},{H3=13},{GEW=0.0183},{EAN=4059245219797},{TAB=1},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{TYP2=1},{TYP1=1},{TYP=2},{XA=13.000},{XB=1.970},{XC=0.700},{XD=2.390},{XE=0.300},{XF=2.500},{XG=3.500},{XH=16.000},{XI=0.800},{XJ=60.000},{XK=7.000},{XL=19.000},{XM=24.500},{XN=14.000},{XP=0.000},{BESTKIPP=K0154.12208144},{FARBE=schiefergrau},{FORM=K},{AUSF=mit Gewindebuchse, mit Deckel},{D=M8},{T=14},{L=-},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D8
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
T
深度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0154.12208144
K0154.12208144
深灰色
K
带螺纹轴套,有盖
M8
40
18
25
13
14
-
0.0183
Yes
73181600
4059245219797
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.12408144X25
K0154.12408144X25
深灰色
L
带外螺纹,带端盖
M8
40
18
25
13
-
25
0.0220
Yes
73181520
4059245219803
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0734 - 角接头,DIN 71802
KIPP
08.05.2024
K0154 - 星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件
KIPP
08.05.2024
K0415 - 铰接支脚的脚杯,抗静电
KIPP
08.05.2024
K0477 - 不锈钢制底座管接头
KIPP
08.05.2024
K0759 - 自贴型不锈钢制码尺
KIPP
08.05.2024
K0044 - 拉环搭扣
KIPP
08.05.2024
K0017 - 夹具夹板支架
KIPP
08.05.2024
K0630 - 锁紧柱塞,加长顶销
KIPP
08.05.2024
K0152 - 星形旋钮,类似 DIN 6336
KIPP
08.05.2024
K0274 - 抗菌型蝶形旋钮“Miniwing”,不锈钢金属件
KIPP
08.05.2024
K0247 - 生物聚合物滚花把手
KIPP
07.05.2024
K0155 - 抗静电星型旋钮,类似 DIN 6336
KIPP
08.05.2024
K0261 - 滚花旋钮,不锈钢金属件
KIPP
08.05.2024
K0743 - 挂绳
KIPP
08.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表