您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0661 - 水平压紧式抗静电快速夹钳 带直底座和可调压杆
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05904_10_asmtab.prj},{NB=K0661.0050240},{LOCHBILD=2},{OH=86},{OG=67},{GEW=0.0892},{EAN=4059245520428},{OGG=1.610},{OGGG=0.000},{OG1=66.740},{OH1=86.340},{OLO=107.44997},{OLG=41.22986},{OHG=1.65000},{OHGG=0.000},{HUB=0.000},{SCHRL=25},{OL=5.200},{GR1=0},{GR=2},{TYPC=1},{TYPB=2},{TYPA=1},{TYP=1},{BESTKIPP=K0661.005024},{HANDKRAFT=100},{HALTEKRAFT=650},{HALTEKRAFT1=900},{SPANNKRAFT=550},{SPANNKRAFT1=620},{M=M5X25},{A=18},{A1=27},{A2=4.5},{A3=13.5},{A4=-},{B=8.1},{B1=4.1},{B2=13.2},{B3=9,2},{B6=22.5},{C=26,2},{C2=5,2},{D=5.5},{H=52,2},{H1=47,9},{L=125,7},{L1=41,8},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,},{XPOS='0','Haltearm geschlossen','1','Haltearm offen'},{SCHR=M 5},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
LOCHBILD
孔型
ⁿ/ₐ
OH
压把转角 ~
[°]
OG
把手转角 ~
[°]
HANDKRAFT
把手施力
[N]
HALTEKRAFT
夹持力 F1
[N]
HALTEKRAFT1
夹持力 F2
[N]
SPANNKRAFT
夹持力 F3
[N]
SPANNKRAFT1
夹持力 F4
[N]
M
螺纹
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B6
[mm]
C
高度 ~
[mm]
C2
[mm]
D
[mm]
H
高度 ~
[mm]
H1
高度 ~
[mm]
L
长度 ~
[mm]
L1
长度 ~
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0661.005024
K0661.005024
2
86
67
100
650
900
550
620
M5X25
18
27
4.5
13.5
-
8.1
4.1
13.2
9,2
22.5
26,2
5,2
5.5
52,2
47,9
125,7
41,8
0.0892
Yes
82057000
4059245520428
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.006024
K0661.006024
3
86
67
160
1350
1900
720
1200
M6X35
26
39
6.5
-
2.5
14.1
9.1
17.5
12,5
43.5
36,9
8
5.5
75,2
71
186,6
60,5
0.3253
Yes
82057000
4059245520435
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.008024
K0661.008024
3
86
67
200
2000
2800
830
1400
M8X45
26
44
9
-
3.5
14.1
9.1
21
16
41.5
46,5
10,5
6.2
88,,2
84,3
223,1
74,9
0.3500
Yes
82057000
4059245520442
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0662 - 垂直压紧式快速夹钳,带平底座和可调压杆
KIPP
08.05.2024
K0662 - 水平压紧式抗静电快速夹钳 带平底座和可调压杆
KIPP
07.05.2024
K0663 - 垂直压紧式抗静电快速夹钳 带直底座和可调压杆
KIPP
07.05.2024
K0660 - 水平压紧式抗静电快速夹钳 带平底座和可调压杆
KIPP
07.05.2024
K0660 - 水平压紧式快速夹钳,带平底座和可调压杆
KIPP
08.05.2024
K1240 - 水平压紧式钢制或不锈钢快速夹钳 带卧式底脚和可调压杆
KIPP
07.05.2024
K0660 - 水平压紧式快速夹钳,带安全联锁、带卧式底脚和可调压杆
KIPP
08.05.2024
K0661 - 水平压紧式快速夹钳,带安全联锁、带立式底脚和可调压杆
KIPP
07.05.2024
K1435 - 水平压紧式快速夹钳,带平底座和全压把
KIPP
07.05.2024
K1443 - 压杆,带硫化氯丁橡胶压件
KIPP
07.05.2024
K1736 - 带支架的不锈钢状态感应器 用于快速夹钳
KIPP
07.05.2024
K0661 - Toggle clamps horizontal with straight foot and adjustable clamping...
KIPP USA
08.05.2024
K1464 - 可调式夹紧块 用于装有力传感器的快速夹钳
KIPP
07.05.2024
K1255 - 垂直压紧式快速夹钳,带平底座和可调压杆
KIPP
07.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表