您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0711 - 带角度和径向偏移补偿的快速插拔联轴器
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/23454_asmtab.prj},{NB=K0711.12},{D1=44.0},{D2=21.0},{L=85},{L1=26},{L2=16.0},{L3=24},{L4=43},{L5=34.5},{SW=41},{SW1=36},{SW2=18},{SW3=12},{RV=0.7},{ZZD=10.0},{GEW=0.4050},{EAN=4059245176601},{TYP1=5},{NDM=12.0},{XA=13.8},{XB=16.5},{XC=50.5},{XD=8.0},{XE=6.1},{XF=3.9},{XG=9.4},{XH=1.0},{XI=26.5},{XJ=6.0},{XK=3.1},{XL=25.4},{XM=18.9},{XN=6.9},{XO=18.2},{XP=29.0},{XQ=17.5},{XR=35.0},{XS=39.60},{XT=8.0},{NDM1=24},{ST=1.750},{BESTKIPP=K0711.12},{D=M 12},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{PPATH=23454_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
对角线
[mm]
D2
直径
[mm]
L
~ 总长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
间距
[mm]
L3
最小螺纹长度
[mm]
L4
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
SW2
钳口宽度
[mm]
SW3
钳口宽度
[mm]
RV
径向偏差补偿 X 最大
[mm]
ZZD
拉力及压力的最大承载负荷 KN
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0711.06
K0711.06
M 6
24.5
9.6
52
14
9.5
13
29
18.5
22
19
8
5
0.6
2.5
0.0742
Yes
73181900
4059245176564
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0711.08
K0711.08
M 8
30.0
15.0
63
18
11.5
16
33
23.5
27
24
13
7
0.6
4.5
0.1370
Yes
73181900
4059245176571
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0711.10
K0711.10
M 10
44.0
21.0
81
22
16.0
24
43
30.5
41
36
18
12
0.7
6.5
0.4030
Yes
73181900
4059245176588
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0711.101
K0711.101
M 10 x 1,25
44.0
21.0
81
22
16.0
24
43
30.5
41
36
18
12
0.7
6.5
0.4030
Yes
73181900
4059245176595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0711.12
K0711.12
M 12
44.0
21.0
85
26
16.0
24
43
34.5
41
36
18
12
0.7
10.0
0.4050
Yes
73181900
4059245176601
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0711.121
K0711.121
M 12 x 1,25
44.0
21.0
85
26
16.0
24
43
34.5
41
36
18
12
0.7
10.0
0.4090
Yes
73181900
4059245176618
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0711.16
K0711.16
M 16
60.0
32.0
121
34
26.0
34
62
45.0
55
46
27
18
1.0
18.0
1.1290
Yes
73181900
4059245176625
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0711.161
K0711.161
M 16 x 1,5
60.0
32.0
121
34
26.0
34
62
45.0
55
46
27
18
1.0
18.0
1.0940
Yes
73181900
4059245176632
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0711.20
K0711.20
M 20
60.0
32.0
129
42
26.0
34
62
53.0
55
46
27
18
1.0
30.0
1.1510
Yes
73181900
4059245176649
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0711.201
K0711.201
M 20 x 1,5
60.0
32.0
129
42
26.0
34
62
53.0
55
46
27
18
1.0
30.0
1.1560
Yes
73181900
4059245176656
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0731 - 带折叠弹簧销的叉头 DIN 71752
KIPP
08.05.2024
K0710 - 带径向偏移补偿和安装法兰的快速插拔联轴器
KIPP
08.05.2024
K0709 - 带径向偏移补偿的快速插拔联轴器
KIPP
08.05.2024
K0179 - 球头把手
KIPP
08.05.2024
K0719 - 带滑动轴承内螺纹的万向接头 DIN ISO 12240-4
KIPP
08.05.2024
K1459 - 钢制或不锈钢叉头 带外螺纹
KIPP
07.05.2024
K0309 - 弹簧柱塞,带顶珠/一字槽,钢制
KIPP
08.05.2024
K0116 - 锁紧手柄,带内螺纹
KIPP
08.05.2024
K0720 - 带滑动轴承外螺纹的万向接头,不锈钢制 DIN ISO 12240-4
KIPP
08.05.2024
K0044 - 拉环搭扣
KIPP
08.05.2024
K0363 - 快锁插销
KIPP
08.05.2024
K0715 - 轴向接头,类似 DIN 71802
KIPP
08.05.2024
K0770 - 旋转吊环,可 360° 旋转,强度等级 8
KIPP
08.05.2024
K0567 - 橡胶金属缓冲器,锥形 AT 类
KIPP
08.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表