您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1257 - 垂直压紧式快速夹钳,带平底座和可调压杆
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/k1257_asmtab.prj},{NB=K1257.0112000},{OG=170},{OH=90},{A1=26.2},{A3=0},{B=15.9},{B1=25.4},{B2=9.0},{B3=5.0},{B5=2},{B6=34},{C=12.7},{C1=7.9},{H=36},{L=57.0},{L1=30.8},{L2=12.7},{HALTEKRAFTF1=800},{HALTEKRAFTF2=1200},{SPANNKRAFTF3=500},{SPANNKRAFTF4=700},{GEW=0.0589},{EAN=4059245316908},{XA=5.000},{XB=37.000},{XC=167.06910},{XD=69.17091},{TYP=1},{TYP1=16},{TYP2=16},{TYP3=8},{TYP4=23},{BESTKIPP=K1257.011200},{MATERIAL=Stahl},{LOCHBILD=1},{FORM=A},{A=13.5},{D=4.4},{M=M5x37},{HANDKRAFT=50},{BS=Infotext},{INFO=},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1257_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
LOCHBILD
孔型
ⁿ/ₐ
OG
把手转角
[°]
OH
压把转角
[°]
FORM
form
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
宽度
[mm]
A3
间距
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
B5
高度
ⁿ/ₐ
B6
间距
ⁿ/ₐ
C
高度
[mm]
C1
高度
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
M
螺纹
[mm]
HANDKRAFT
把手施力 FH
[N]
HALTEKRAFTF1
夹持力 F1
[N]
HALTEKRAFTF2
夹持力 F2
[N]
SPANNKRAFTF3
夹持力 F3
[N]
SPANNKRAFTF4
夹持力 F4
[N]
GEW
重量约
[kg]
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1257.011200
K1257.011200
钢制
1
170
90
A
13.5
26.2
0
15.9
25.4
9.0
5.0
2
34
12.7
7.9
4.4
36
57.0
30.8
12.7
M5x37
50
800
1200
500
700
0.0589
Yes
82057000
4059245316908
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1257.023400
K1257.023400
钢制
1
170
90
B
39
64.3
31
38.1
62.7
18.3
10.3
3
70
33.3
19.0
7.9
91
131.8
67.5
28.0
M10x80
200
1400
3400
800
1800
0.6053
Yes
82057000
4059245316922
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1257.111200
K1257.111200
不锈钢
4
170
90
A
13.5
26.2
0
15.9
25.4
9.0
5.0
2
34
12.7
7.9
4.4
36
57.0
30.8
12.7
M5x30
50
800
1200
500
700
0.0585
Yes
82057000
4059245316915
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1255 - 垂直压紧式快速夹钳,带平底座和可调压杆
KIPP
07.05.2024
K1260 - 水平压紧式环箍夹钳,带固定夹具
KIPP
07.05.2024
K0660 - 水平压紧式快速夹钳,带平底座和可调压杆
KIPP
08.05.2024
K1258 - 垂直压紧式快速夹钳,带平底座和全压把
KIPP
07.05.2024
K1259 - 垂直压紧式快速夹钳,带角底座和可调压杆
KIPP
07.05.2024
K1256 - 垂直压紧式快速夹钳,带平底座和可调压杆
KIPP
07.05.2024
K0048 - 可调搭扣,能看到旋拧孔
KIPP
08.05.2024
K0049 - 可调搭扣,隐藏式旋拧孔
KIPP
08.05.2024
K1438 - 垂直压紧式快速夹钳,带平底座和固定压杆
KIPP
07.05.2024
K1261 - 水平压紧式环箍夹钳,带固定夹具
KIPP
07.05.2024
K1434 - 水平压紧式快速夹钳,带平底座和固定压杆
KIPP
07.05.2024
K1254 - 垂直壓縮微型快速釋放,带平底座和固定压杆
KIPP
07.05.2024
K1241 - 水平压紧式快速夹钳,带平底座和可调压杆
KIPP
07.05.2024
K0140 - 钢制和不锈钢制高头滚花螺栓 DIN 464
KIPP
08.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表