您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1308 - 带内螺纹的蘑菇头把手带有适用于 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片的高轴环
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/k1308.prj},{NB=K1308.2105},{BESTKIPP=K1308.2105},{D=M5},{D1=21},{D2=11.8},{H=21},{H1=10},{T=12},{R=3},{R1=0.50},{GEW=0.0300},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059245330089},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=5.0},{XA=12.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
T
深度
[mm]
R
半径
[mm]
R1
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1308.2004
K1308.2004
M4
20
10.8
19
8
10
3
0.45
0.0237
Yes
73181600
4059245330072
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1308.2105
K1308.2105
M5
21
11.8
21
10
12
3
0.50
0.0300
Yes
73181600
4059245330089
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1308.2506
K1308.2506
M6
25
14.2
25
12
12
3
0.55
0.0504
Yes
73181600
4059245330096
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1308.3308
K1308.3308
M8
33
18.0
33
15
16
4
0.70
0.1268
Yes
73181600
4059245330102
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1308.4010
K1308.4010
M10
40
22.3
40
19
20
4
0.80
0.2146
Yes
73181600
4059245330119
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表