您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1382 - 弹簧柱塞 带内六角和 POM 顶销,平头,不锈钢制,LONG-LOK 螺纹锁
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03059-01.prj},{NB=K1382.080},{D1=3.5},{H=3.0},{T=3.0},{T1=1.4},{L=22},{L1=8},{N=1.2},{S=2.5},{F1=7},{F2=29},{GEW=0.0048},{EAN=4059245844364},{NDM=8.0},{NDM1=6.0},{HX=3.000},{XA=1.200},{XB=40.000},{XC=1.400},{XD=5.000},{XE=10.000},{XF=0.300},{XG=5.500},{XH=4.200},{XI=0.200},{XJ=1.000},{XK=12.200},{XL=8.000},{XM=1.100},{XN=1.200},{XO=1.000},{XP=2.500},{XQ=1.900},{XR=3.000},{BESTKIPP=K1382.08},{D=M8},{L2=ca. 2 Gewindegänge},{DREHMOMENTEIN=1.05},{DREHMOMENTAUS=0.37},{BESTMS=K0317.908},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{ZGT=Gewindestift eingeklebt},{ZGT1=ca. 2 Gewindegänge},{IMPERIAL=MM},{POS=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
H
间距
[mm]
T1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
[mm]
L2
ⁿ/ₐ
N
宽度
[mm]
S
钳口宽度
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
DREHMOMENTEIN
旋入 扭矩 约 Nm
[Nm]
DREHMOMENTAUS
旋松扭矩 约 Nm
[Nm]
BESTMS
安装扳手订货号
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1382.05
K1382.05
M5
2.4
2.3
0.8
18
7
约两个螺牙
0.8
1.5
5
17
0.12
0.08
K0317.905
0.0015
Yes
73181520
4059245844340
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1382.06
K1382.06
M6
2.7
2.5
1.0
20
7
约两个螺牙
1.0
2.0
6
17
0.45
0.22
K0317.906
0.0023
Yes
73181520
4059245844357
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1382.08
K1382.08
M8
3.5
3.0
1.4
22
8
约两个螺牙
1.2
2.5
7
29
1.05
0.37
K0317.908
0.0048
Yes
73181520
4059245844364
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1382.10
K1382.10
M10
4.0
3.0
1.4
22
9
约两个螺牙
1.6
3.0
8
31
1.3
0.6
K0317.910
0.0094
Yes
73181520
4059245844371
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1382.12
K1382.12
M12
6.0
4.0
2.0
28
10
约两个螺牙
2.0
4.0
10
47
2
1.3
K0317.912
0.0137
Yes
73181520
4059245844388
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1382.16
K1382.16
M16
7.5
5.0
2.5
32
14
约两个螺牙
2.5
5.0
38
85
3.9
3
K0317.916
0.0306
Yes
73181520
4059245844395
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表