您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2080 - 万向接头,带滑动轴承,内螺纹,钢制,DIN ISO 12240-1 免维护
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/27628-01.prj},{NB=K2080.400},{BESTKIPP=K2080.40},{MATERIAL=Vergütungsstahl},{AUSF=Rechtsgewinde},{ROT=0},{D=40},{D1=M42x2,0},{D2=53.0},{D3=65},{A=142},{B=91},{B1=19.0},{H=49},{H1=33.00},{K=66.670},{L=60},{L1=187.5},{SW=55},{W=16},{TZD=125.0},{TZS=171.00},{GEW=2.5000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=4059245856886},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{NDM=42.0},{ST=2.00},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XA=45},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
K
Kugel
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
W
Winkel a
[°]
TZD
额定负载 动态
[kN]
TZS
额定负载
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K2080.05
K2080.05
易切削钢
Rechtsgewinde
5
M5x0,8
8.5
11
27
18
4.0
8
6.00
11.110
10
36.0
9
13
5.7
6.00
0.0130
Yes
84833080
4059245856749
K2080.06
K2080.06
易切削钢
Rechtsgewinde
6
M6x1,0
10.0
13
30
20
5.0
9
6.75
12.700
12
40.0
11
13
7.2
7.65
0.0200
Yes
84833080
4059245856756
K2080.08
K2080.08
易切削钢
Rechtsgewinde
8
M8x1,25
12.5
16
36
24
5.0
12
9.00
15.875
16
48.0
14
14
11.6
12.90
0.0330
Yes
84833080
4059245856763
K2080.10
K2080.10
易切削钢
Rechtsgewinde
10
M10x1,5
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.050
20
57.0
17
13
14.5
18.00
0.0560
Yes
84833080
4059245856770
K2080.10125
K2080.10125
易切削钢
Rechtsgewinde
10
M10X1,25
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.050
20
57.0
17
13
14.5
18.00
0.0560
Yes
84833080
4059245856787
K2080.12
K2080.12
易切削钢
Rechtsgewinde
12
M12x1,75
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.225
22
66.0
19
13
17.0
24.00
0.0870
Yes
84833080
4059245856794
K2080.12125
K2080.12125
易切削钢
Rechtsgewinde
12
M12X1,25
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.225
22
66.0
19
13
17.0
24.00
0.0870
Yes
84833080
4059245856800
K2080.16
K2080.16
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
16
M16x2,0
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.575
28
85.0
22
15
28.5
39.00
0.1890
Yes
84833080
4059245856817
K2080.1615
K2080.1615
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
16
M16X1,5
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.575
28
85.0
22
15
28.5
39.00
0.1890
Yes
84833080
4059245856824
K2080.20
K2080.20
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
20
M20x1,5
27.5
34
77
50
10.0
25
18.00
34.925
33
102.0
30
14
42.5
57.00
0.3480
Yes
84833080
4059245856831
K2080.22
K2080.22
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
22
M22x1,5
30.0
38
84
54
12.0
28
20.00
38.100
37
11.0
32
15
57.0
68.00
0.4430
Yes
84833080
4059245856848
K2080.25
K2080.25
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
25
M24x2,0
33.5
42
91
60
12.0
31
22.00
42.860
42
124.0
36
15
68.0
85.00
0.6000
Yes
84833080
4059245856855
K2080.30
K2080.30
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
30
M30x2,0
40.0
50
110
70
15.0
37
25.00
50.800
51
145.0
41
17
88.0
114.00
1.0300
Yes
84833080
4059245856862
K2080.35
K2080.35
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
35
M36x2,0
46.0
58
125
81
17.0
43
28.00
57.150
56
165.5
50
16
106.0
142.00
1.6000
Yes
84833080
4059245856879
K2080.40
K2080.40
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
40
M42x2,0
53.0
65
142
91
19.0
49
33.00
66.670
60
187.5
55
16
125.0
171.00
2.5000
Yes
84833080
4059245856886
K2080.051
K2080.051
易切削钢
Linksgewinde
5
M5x0,8
8.5
11
27
18
4.0
8
6.00
11.110
10
36.0
9
13
5.7
6.00
0.0130
Yes
84833080
4059245856893
K2080.061
K2080.061
易切削钢
Linksgewinde
6
M6x1,0
10.0
13
30
20
5.0
9
6.75
12.700
12
40.0
11
13
7.2
7.65
0.0200
Yes
84833080
4059245856909
K2080.081
K2080.081
易切削钢
Linksgewinde
8
M8x1,25
12.5
16
36
24
5.0
12
9.00
15.875
16
48.0
14
14
11.6
12.90
0.0330
Yes
84833080
4059245856916
K2080.101
K2080.101
易切削钢
Linksgewinde
10
M10x1,5
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.050
20
57.0
17
13
14.5
18.00
0.0560
Yes
84833080
4059245856923
K2080.101251
K2080.101251
易切削钢
Linksgewinde
10
M10X1,25
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.050
20
57.0
17
13
14.5
18.00
0.0560
Yes
84833080
4059245856930
K2080.121
K2080.121
易切削钢
Linksgewinde
12
M12x1,75
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.225
22
66.0
19
13
17.0
24.00
0.0870
Yes
84833080
4059245856947
K2080.121251
K2080.121251
易切削钢
Linksgewinde
12
M12X1,25
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.225
22
66.0
19
13
17.0
24.00
0.0870
Yes
84833080
4059245856954
K2080.161
K2080.161
Vergütungsstahl
Linksgewinde
16
M16x2,0
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.575
28
85.0
22
15
28.5
39.00
0.1890
Yes
84833080
4059245856961
K2080.16151
K2080.16151
Vergütungsstahl
Linksgewinde
16
M16X1,5
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.575
28
85.0
22
15
28.5
39.00
0.1890
Yes
84833080
4059245856978
K2080.201
K2080.201
Vergütungsstahl
Linksgewinde
20
M20x1,5
27.5
34
77
50
10.0
25
18.00
34.925
33
102.0
30
14
42.5
57.00
0.3480
Yes
84833080
4059245856985
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1934 - 万向接头的叉形接头
KIPP
27.05.2024
K2079 - 万向接头,带滑动轴承,外螺纹,钢制,DIN ISO 12240-1 免维护
KIPP
27.05.2024
27628-01 - 万向接头,带滑动轴承,内螺纹,钢制,DIN ISO 12240-1 免维护
norelem
30.05.2024
K0719 - Rod ends with plain bearing internal thread DIN ISO 12240-4
KIPP USA
21.05.2024
DIN-ISO-12240.4-K-BR-R-IG - 重型杆端 BR-R 带调心球轴承 DIN ISO 12240-4 系列 K,不锈钢,内螺纹
MÄDLER
26.04.2024
DIN-ISO-12240.4-K-GT-IG - 重型杆端 GT DIN 12240-4 (DIN 648) K系列,免维护,内螺纹
MÄDLER
26.04.2024
带有刚性轴承的接头 - GE
HEB
15.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表