您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
KAL12 - 气压用连接块·L形·端面无孔·间距固定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A8-连接块
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a8/kal12.prj},{NB=KAL12-3K-Q1-R2},{CODE=KAL12},{TYPE=L XINGGC},{TYPOOL=guding},{BC=25X25},{MAT=A5052},{SUR=Natural Anodizing},{CY=1MPa.app.10.2Kgf/cm*cm yixia},{CODEPOOL=3K},{Q=1},{QPOOL='1','1','3','5','4','1N','5','2N'},{R=2},{RPOOL='2','2'},{P=25},{N=2},{N1=6},{AA=9.728},{AA1=6.5},{BB=13.157},{BB1=9.7},{CC=10.242},{CC1=4.102},{DD=13.616},{DD1=5.785},{M1=5},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
BC
边长
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
CY
常压
ⁿ/ₐ
CODEPOOL
侧面孔数
ⁿ/ₐ
P
[mm]
N
[mm]
N1
螺纹孔数
ⁿ/ₐ
KAL12-1K-Q1-R1
KAL12
L形·端面无孔·间距固定型
间距固定型
25X25
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
1K
25
0
2
KAL12-1K-Q2-R1
KAL12
L形·端面无孔·间距固定型
间距固定型
25X25
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
1K
25
0
2
KAL12-1K-Q1-R2
KAL12
L形·端面无孔·间距固定型
间距固定型
25X25
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
1K
25
0
2
KAL12-2K-Q1-R1
KAL12
L形·端面无孔·间距固定型
间距固定型
25X25
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
2K
25
1
4
KAL12-2K-Q2-R1
KAL12
L形·端面无孔·间距固定型
间距固定型
25X25
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
2K
25
1
4
KAL12-2K-Q1-R2
KAL12
L形·端面无孔·间距固定型
间距固定型
25X25
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
2K
25
1
4
KAL12-3K-Q1-R1
KAL12
L形·端面无孔·间距固定型
间距固定型
25X25
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
3K
25
2
6
KAL12-3K-Q2-R1
KAL12
L形·端面无孔·间距固定型
间距固定型
25X25
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
3K
25
2
6
KAL12-3K-Q1-R2
KAL12
L形·端面无孔·间距固定型
间距固定型
25X25
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
3K
25
2
6
KAL12-4K-Q1-R1
KAL12
L形·端面无孔·间距固定型
间距固定型
25X25
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
4K
25
3
8
KAL12-4K-Q2-R1
KAL12
L形·端面无孔·间距固定型
间距固定型
25X25
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
4K
25
3
8
KAL12-4K-Q1-R2
KAL12
L形·端面无孔·间距固定型
间距固定型
25X25
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
4K
25
3
8
KAL12-5K-Q1-R1
KAL12
L形·端面无孔·间距固定型
间距固定型
25X25
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
5K
25
4
10
KAL12-5K-Q2-R1
KAL12
L形·端面无孔·间距固定型
间距固定型
25X25
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
5K
25
4
10
KAL12-5K-Q1-R2
KAL12
L形·端面无孔·间距固定型
间距固定型
25X25
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
5K
25
4
10
KAL12-6K-Q1-R1
KAL12
L形·端面无孔·间距固定型
间距固定型
25X25
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
6K
25
5
12
KAL12-6K-Q2-R1
KAL12
L形·端面无孔·间距固定型
间距固定型
25X25
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
6K
25
5
12
KAL12-6K-Q1-R2
KAL12
L形·端面无孔·间距固定型
间距固定型
25X25
A5052
本色阳极氧化
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
6K
25
5
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
KAL01_02 - 气压用连接块·L形·端面无孔·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
KAJ01 - 气压用连接块·L形·端面贯穿·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
KAP01 - 气压用连接块·十字形·端面贯穿·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
KBL03 - 气压用连接块·T形·端面无孔·间距固定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
KAR12 - 气压用连接块·十字形·端面无孔·间距固定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
KBF01_02 - 气压用连接块·T形·端面无孔·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
kar31_32 - 气压用连接块 十字形 端面无孔双通径 间距固定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
KAP21 - 气压用连接块·十字形·端面贯穿·间距指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
KAR21
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
KAL23 - 气压用连接块·L形·端面无孔·间距指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
KAP11 - 气压用连接块·十字形·端面贯穿·间距固定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
KAR01
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
KBL02 - 气压用连接块·T形·端面无孔·间距固定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
KBL11 - 气压用连接块·T形·端面无孔·间距指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表