您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
NK120B/NK120C - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.120
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_120/un_finished_sprocket_steel/b_type/nk120b_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA120B25D27127006300_K-_0-N/AN/A_(H 76300 N/A 00 0 N/A N/A)},{TYPE=NK120B},{TYPEX=120B},{TYP=B},{NOT=25},{NOTX=25.000},{DP=303.99},{DO=324},{MATC=},{SD=27.0},{SDMIN=27.000},{SDMAX=89.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=127.0},{BDL=0.0},{BDR=0.0},{BDMAX=127.000},{BL=63.0},{BLL=0},{BLR=0},{BLMAX=63.000},{AA=12},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{THPL=N/A},{M=N/A},{ML=N/A},{NOTHP=0},{A=0.0},{A2=0.0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
KEYAV
键槽公差(宽度)
[mm]
KEYAV2
键槽公差(高度)
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_NK120B10D24
NK120B
10
123.29
140
101.06
101.06
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B11D26
NK120B
11
135.24
153
113.01
111.63
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B12D26
NK120B
12
147.21
165
124.98
124.98
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B13D26
NK120B
13
159.20
177
136.97
135.81
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B14D26
NK120B
14
171.22
190
148.99
148.99
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B15D26
NK120B
15
183.25
202
161.02
160.02
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B16D26
NK120B
16
195.29
214
173.06
173.06
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B17D26
NK120B
17
207.35
227
185.12
184.24
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B18D26
NK120B
18
219.41
239
197.18
197.18
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B19D26
NK120B
19
231.48
251
209.25
208.46
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B20D26
NK120B
20
243.55
263
221.32
221.32
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B21D26
NK120B
21
255.63
276
233.40
232.69
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B22D27
NK120B
22
267.72
288
245.49
245.49
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B23D27
NK120B
23
279.80
300
257.57
256.92
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B24D27
NK120B
24
291.90
312
269.67
269.67
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B25D27
NK120B
25
303.99
324
281.76
281.16
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B26D27
NK120B
26
316.09
337
293.86
293.86
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B28D27
NK120B
28
340.29
361
318.06
318.06
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B30D27
NK120B
30
364.50
385
342.27
342.27
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B32D31
NK120B
32
388.71
410
366.48
366.48
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B33D31
NK120B
33
400.82
422
378.59
378.14
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B34D31
NK120B
34
412.93
434
390.70
390.70
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B35D31
NK120B
35
425.04
446
402.81
402.38
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B36D31
NK120B
36
437.15
458
414.92
414.92
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B38D31
NK120B
38
461.38
483
439.15
439.15
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表