您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
NK140B/NK140C - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.140
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_140/un_finished_sprocket_steel/b_type/nk140b_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA140B24D31137007100_K-_0-N/AN/A_(H 77100 N/A 00 0 N/A N/A)},{TYPE=NK140B},{TYPEX=140B},{TYP=B},{NOT=24},{NOTX=24.000},{DP=340.54},{DO=364},{MATC=},{SD=31.0},{SDMIN=31.000},{SDMAX=95.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=137.0},{BDL=0.0},{BDR=0.0},{BDMAX=137.000},{BL=71.0},{BLL=0},{BLR=0},{BLMAX=71.000},{AA=15},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{THPL=N/A},{M=N/A},{ML=N/A},{NOTHP=0},{A=0.0},{A2=0.0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
TYP
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
KEYAV
键槽公差(宽度)
[mm]
KEYAV2
键槽公差(高度)
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_NK140B10D27
NK140B
B
10
143.84
163
124.79
124.79
23.5
Induction hardening
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B11D27
NK140B
B
11
157.78
178
138.73
137.12
23.5
Induction hardening
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B12D27
NK140B
B
12
171.74
193
152.69
152.69
23.5
Induction hardening
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B13D27
NK140B
B
13
185.74
207
166.69
165.34
23.5
Induction hardening
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B14D27
NK140B
B
14
199.76
221
180.71
180.71
23.5
Induction hardening
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B15D27
NK140B
B
15
213.79
236
194.74
193.57
23.5
Induction hardening
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B16D27
NK140B
B
16
227.84
250
208.79
208.79
23.5
Induction hardening
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B17D27
NK140B
B
17
241.91
264
222.86
221.83
23.5
Induction hardening
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B18D27
NK140B
B
18
255.98
279
236.93
236.93
23.5
Induction hardening
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B19D27
NK140B
B
19
270.06
293
251.01
250.09
23.5
Induction hardening
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B20D27
NK140B
B
20
284.15
307
265.10
265.10
23.5
Induction hardening
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B21D27
NK140B
B
21
298.24
322
279.19
278.36
23.5
Induction hardening
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B22D31
NK140B
B
22
312.34
336
293.29
293.29
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B23D31
NK140B
B
23
326.44
350
307.39
306.63
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B24D31
NK140B
B
24
340.54
364
321.49
321.49
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B25D31
NK140B
B
25
354.65
379
335.60
334.90
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B26D31
NK140B
B
26
368.77
393
349.72
349.72
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B27D31
NK140B
B
27
382.88
407
363.83
363.18
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B28D31
NK140B
B
28
397.00
421
377.95
377.95
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B30D31
NK140B
B
30
425.24
450
406.19
406.19
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B32D31
NK140B
B
32
453.49
478
434.44
434.44
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B35D31
NK140B
B
35
495.88
521
476.83
476.33
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B36D31
NK140B
B
36
510.01
535
490.96
490.96
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B38D31
NK140B
B
38
538.27
563
519.22
519.22
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK140B40D31
NK140B
B
40
566.54
591
547.49
547.49
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表