您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
NK50B - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.50
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_50/un_finished_sprocket_steel/b_type/nk80b_for_bearing_step_hole.prj},{NB=KANA_NK50B36D21D20_BB1_ (83 H 7 35 1 0 0 N/A 0 0 0 0/+0.2 0/+0.2)},{TYPE=NK50B},{NOT=36},{NOTX=36.000},{DP=182.14},{DO=191},{MATC=},{BERTYPE=1},{BD=83.0},{BDMAX=83.0},{SD1=21.0},{SD1TS=H},{SD1TC=7},{BL=35.0},{BLMAX=35.0},{AA=0},{SHL=1.00},{SHLTS= 'h', 'h', 'd', 'd', 'e', 'e', 'f', 'f', 'g', 'g', 'js', 'js', 'k' , 'k', 'm', 'm', 'n', 'n'},{SHLTC=$SHLTCALG.},{SHLT=0/+0.2},{SN=0.00},{SD12=0.0},{SD12TS=N/A},{SD12TC=0},{SHL2=0.00},{SHL2T=0/+0.2},{SHL2TS= $SHL2TSALG.},{SHL2TC= $SHL2TCALG.},{SN2=0.00},{SD=20.0},{SDMIN=20.0},{SDMIN1=21.000},{SDMIN2=22.000},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD1T
台阶孔直径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
SD2
弹性卡环直径
[mm]
SM
弹性卡环槽宽
[mm]
SD12T
台阶孔直径公差2
[μm]
SD22
弹性卡环直径2
[mm]
SM2
弹性卡环槽宽2
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_NK50B8D12D11_BB1
NK50B
8
41.48
48
31.32
31.32
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
22.0
6.4
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50B9D12D11_BB1
NK50B
9
46.42
53
36.26
35.55
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
29.0
6.4
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50B10D12D11_BB1
NK50B
10
51.37
58
41.21
41.21
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
34.0
6.4
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50B11D14D13_BB1
NK50B
11
56.35
64
46.19
45.62
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
39.0
6.4
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50B12D14D13_BB1
NK50B
12
61.34
69
51.18
51.18
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
44.0
6.4
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50B13D14D13_BB1
NK50B
13
66.34
74
56.18
55.70
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
49.0
6.4
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50B14D14D13_BB1
NK50B
14
71.34
79
61.18
61.18
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50B15D14D13_BB1
NK50B
15
76.35
84
66.19
65.77
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50B16D16D15_BB1
NK50B
16
81.37
89
71.21
71.21
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50B17D16D15_BB1
NK50B
17
86.39
94
76.23
75.86
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50B18D16D15_BB1
NK50B
18
91.42
100
81.26
81.26
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50B19D16D15_BB1
NK50B
19
96.45
105
86.29
85.96
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50B20D16D15_BB1
NK50B
20
101.48
110
91.32
91.32
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50B21D16D15_BB1
NK50B
21
106.51
115
96.35
96.05
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50B22D18D17_BB1
NK50B
22
111.55
120
101.39
101.39
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50B23D18D17_BB1
NK50B
23
116.58
125
106.42
106.15
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50B24D18D17_BB1
NK50B
24
121.62
130
111.46
111.46
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50B25D18D17_BB1
NK50B
25
126.66
135
116.50
116.25
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50B26D18D17_BB1
NK50B
26
131.70
140
121.54
121.54
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50B27D18D17_BB1
NK50B
27
136.74
145
126.58
126.35
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50B28D18D17_BB1
NK50B
28
141.79
150
131.63
131.63
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50B29D18D17_BB1
NK50B
29
146.83
155
136.67
136.45
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50B30D18D17_BB1
NK50B
30
151.87
161
141.71
141.71
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50B31D18D17_BB1
NK50B
31
156.92
166
146.76
146.56
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK50B32D18D17_BB1
NK50B
32
161.96
171
151.80
151.80
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表