您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
NK60-2B - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.60
追加工产品
2B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_60/un_finished_sprocket_steel/2b_type/nk602b_for_bearing_step_hole.prj},{NB=KANA_NK60-2B27D22D21_BB1_ (120 H 7 56 1 0 0 N/A 0 0 0 0/+0.2 0/+0.2)},{TYPE=NK60-2B},{NOT=27},{NOTX=27.000},{DP=164.09},{DO=174},{MATC=},{BERTYPE=1},{BD=120},{BDMAX=120.0},{SD1=22.0},{SD1TS=H},{SD1TC=7},{BL=56},{BLMAX=56.0},{AA=0},{SHL=1.00},{SHLTS= 'h', 'h', 'd', 'd', 'e', 'e', 'f', 'f', 'g', 'g', 'js', 'js', 'k' , 'k', 'm', 'm', 'n', 'n'},{SHLTC=$SHLTCALG.},{SHLT=0/+0.2},{SN=0.00},{SD12=0.0},{SD12TS=N/A},{SD12TC=0},{SHL2=0.00},{SHL2T=0/+0.2},{SHL2TS= $SHL2TSALG.},{SHL2TC= $SHL2TCALG.},{SN2=0.00},{SD=21.0},{SDMIN=21.0},{SDMIN1=22.000},{SDMIN2=23.000},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD1T
台阶孔直径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
SD2
弹性卡环直径
[mm]
SM
弹性卡环槽宽
[mm]
SD12T
台阶孔直径公差2
[μm]
SD22
弹性卡环直径2
[mm]
SM2
弹性卡环槽宽2
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_NK60-2B10D15D14_BB1
NK60-2B
10
61.65
70
49.74
49.74
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B11D15D14_BB1
NK60-2B
11
67.62
76
55.71
55.02
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B12D15D14_BB1
NK60-2B
12
73.60
83
61.69
61.69
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B13D18D17_BB1
NK60-2B
13
79.60
89
67.69
67.11
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B14D18D17_BB1
NK60-2B
14
85.61
95
73.70
73.70
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B15D18D17_BB1
NK60-2B
15
91.62
101
79.71
79.21
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B16D18D17_BB1
NK60-2B
16
97.65
107
85.74
85.74
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B17D18D17_BB1
NK60-2B
17
103.67
113
91.76
91.32
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B18D20D19_BB1
NK60-2B
18
109.71
119
97.80
97.80
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B19D20D19_BB1
NK60-2B
19
115.74
126
103.83
103.43
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B20D20D19_BB1
NK60-2B
20
121.78
132
109.87
109.87
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B21D20D19_BB1
NK60-2B
21
127.82
138
115.91
115.55
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B22D20D19_BB1
NK60-2B
22
133.86
144
121.95
121.95
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B23D22D21_BB1
NK60-2B
23
139.90
150
127.99
127.66
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B24D22D21_BB1
NK60-2B
24
145.95
156
134.04
134.04
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B25D22D21_BB1
NK60-2B
25
151.99
162
140.08
139.78
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B26D22D21_BB1
NK60-2B
26
158.04
168
146.13
146.13
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B27D22D21_BB1
NK60-2B
27
164.09
174
152.18
151.90
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B28D22D21_BB1
NK60-2B
28
170.14
180
158.23
158.23
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B29D22D21_BB1
NK60-2B
29
176.20
187
164.29
164.03
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B30D22D21_BB1
NK60-2B
30
182.25
193
170.34
170.34
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B31D22D21_BB1
NK60-2B
31
188.30
199
176.39
176.15
11.3
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B32D22D21_BB1
NK60-2B
32
194.35
205
182.44
182.44
11.3
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B33D22D21_BB1
NK60-2B
33
200.41
211
188.50
188.27
11.3
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK60-2B34D22D21_BB1
NK60-2B
34
206.46
217
194.55
194.55
11.3
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NK60-2B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
60SD - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK60-2B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
10mm
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
FBN60SD - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
HG50-2B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
HG60-2B - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
60SD - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK60B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
KCM Hollow Pin Chain
KANA (片山链条株式会社)
05.07.2023
HG60-2B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
80SD - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
SC- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
FBN60B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表