您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
2080B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.2080
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_2080/un_finished_sprocket_steel/b_type/2080b_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA2080B91/2D21_K-_0-N/A_(H 740 0 0 N/A N/A)},{TYPE=2080B},{NOT=9 1/2},{NOT1=91/2},{NOTX=19.000},{DP=156.45},{DO=167},{MATC=},{SD=21.0},{SDMIN=21.000},{SDMAX=63.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=93.0},{BDMAX=93.000},{BL=40.0},{BLMAX=40.000},{AA=0},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{M=N/A},{NOTHP=0},{A=0.0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
KEYAV
键槽公差(宽度)
[mm]
KEYAV2
键槽公差(高度)
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA2080B61/2D17
2080B
6 1/2
109.31
118
93.43
92.63
14.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2080B71/2D21
2080B
7 1/2
124.90
135
109.02
108.34
14.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2080B81/2D21
2080B
8 1/2
140.63
151
124.75
124.15
14.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2080B91/2D21
2080B
9 1/2
156.45
167
140.57
140.04
14.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2080B101/2D21
2080B
10 1/2
172.35
184
156.47
155.99
14.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2080B111/2D27
2080B
11 1/2
188.29
200
172.41
171.97
14.6
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2080B12D27
2080B
12
196.28
208
180.40
180.40
14.6
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2080B121/2D27
2080B
12 1/2
204.27
216
188.39
187.99
14.6
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FBN2080B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
2080B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
2080B - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
FBN40B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
KCM アタッチメント付ローラチェーン
KANA (片山链条株式会社)
05.07.2023
圆柱孔(带止动螺钉)
FYH株式会社
16.11.2022
FBN80B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
KCM Double Pitch Roller Chain
KANA (片山链条株式会社)
05.07.2023
KCM Standard Chain
KANA (片山链条株式会社)
05.07.2023
圆柱孔(带止动螺钉)
FYH株式会社
16.11.2022
NK80B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
圆柱孔(带止动螺钉)
FYH株式会社
16.11.2022
2082B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表