您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
KQ2H (英寸) - 直通接头(密封垫)
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 椭圆形 英制尺寸/适合管子:英制尺寸;连接螺纹:M,R,Rc
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_3_1/kq2h_mc_gs_inch_1.prj},{NB=KQ2H01-M5A1},{GUI=KQ2H01-M5*1},{OD=1/8},{OD1=3.175},{T=M5x0.8},{MATERIAL=A},{TUBE=01},{H=7},{D=6.7},{X=6.7},{Y=9.5},{L=17.3},{A=14.3},{M=13.3},{EA1=3},{EA2=2.5},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=2.7},{L11=0.500},{L12=1.000},{D11=7.000},{D12=6.900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径(英寸)
ⁿ/ₐ
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D
[mm]
X
释放套尺寸
[mm]
Y
释放套尺寸
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2H01-M5A1
KQ2H01-M5*1
1/8
M5x0.8
KQ2H01-M5A1
7
6.7
6.7
9.5
17.3
14.3
13.3
3
2.5
2.5
2.7
KQ2H05-M5A1
KQ2H05-M5*1
3/16
M5x0.8
KQ2H05-M5A1
10
8.3
8.4
11.0
17.6
14.6
13.3
4
4.0
2.5
4.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表