您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
KQ2LU - 双管弯头(密封垫)
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 公制尺寸/适合管子:公制尺寸;连接螺纹:M,R,Rc
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1/kq2lu_mbc_gs.prj},{NB=KQ2LU04-M6A},{GUI=KQ2LU04-M6},{OD=4},{T=M6x1.0},{RL=4.000},{MATERIAL=A},{H=10},{D=8.2},{L1=15.8},{L2=21.7},{L3=25.8},{A=21.8},{M=13.3},{P=8.2},{O=6},{N=3.2},{Q1=15.8},{Q2=7.9},{EA1=4.3},{EA2=4.1},{MBS=3.0},{CNSMASSEXACT=6.8},{B1=11.000},{HL=3.900},{DX=3.100},{DX1=8.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
O
[mm]
N
[mm]
Q1
[mm]
Q2
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2LU04-M5A
KQ2LU04-M5
4
M5x0.8
KQ2LU04-M5A
10
8.2
15.8
20.7
24.8
21.8
13.3
8.2
6
3.2
15.8
7.9
4.3
4.1
1.8
6.9
KQ2LU04-M6A
KQ2LU04-M6
4
M6x1.0
KQ2LU04-M6A
10
8.2
15.8
21.7
25.8
21.8
13.3
8.2
6
3.2
15.8
7.9
4.3
4.1
3.0
6.8
KQ2LU06-M5A
KQ2LU06-M5
6
M5x0.8
KQ2LU06-M5A
12
10.4
16.5
21.4
26.6
23.6
13.3
10.4
6
3.2
16.5
10.0
4.3
4.3
1.8
10.3
KQ2LU06-M6A
KQ2LU06-M6
6
M6x1.0
KQ2LU06-M6A
12
10.4
16.5
22.4
27.6
23.6
13.3
10.4
6
3.2
16.5
10.0
4.3
4.3
3.0
10.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表