您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
KQ2T (英寸) - 双管T形接头(密封垫)
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 椭圆形 英制尺寸/适合管子:英制尺寸;连接螺纹:Rc,G,NPT,NPTF
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_5_1/kq2t_mbt_gs_inch_1.prj},{NB=KQ2T03-U01A1_1},{GUI=KQ2T03-U01*1},{OD=5/32},{T=1/8},{MATERIAL=A},{H=11.11},{D1=8.2},{X=7.7},{Y=10.0},{D2=10},{L1=14.8},{L2=17.4},{A=16.7},{M=13.3},{EA1=6.0},{EA2=4.1},{MBS=3.0},{CNSMASSEXACT=6.9},{DX=7.200},{HL=5.490},{L11=11.260},{L12=0.710},{L13=1.170},{D11=11.700},{D12=9.360},{L14=4.960},{LY=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径(英寸)
ⁿ/ₐ
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
[mm]
X
释放套尺寸
[mm]
Y
释放套尺寸
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2T01-U01A1
KQ2T01-U01*1
1/8
1/8
KQ2T01-U01A1
11.11
7.1
6.7
9.5
10
14.5
17.8
16.6
13.3
3.4
2.9
2.5
6.6
KQ2T01-U02A1
KQ2T01-U02*1
1/8
1/4
KQ2T01-U02A1
14.29
7.1
6.7
9.5
10
14.5
19.1
16.3
13.3
3.4
2.9
2.5
12.7
KQ2T03-U01A1
KQ2T03-U01*1
5/32
1/8
KQ2T03-U01A1
11.11
8.2
7.7
10.0
10
14.8
17.4
16.7
13.3
6.0
4.1
3.0
6.9
KQ2T03-U02A1
KQ2T03-U02*1
5/32
1/4
KQ2T03-U02A1
14.29
8.2
7.7
10.0
10
14.8
19.7
17.4
13.3
6.0
4.1
3.0
13.0
KQ2T05-U01A1
KQ2T05-U01*1
3/16
1/8
KQ2T05-U01A1
11.11
9.1
8.4
11.0
10
15.0
17.9
17.6
13.3
6.8
5.6
3.5
7.1
KQ2T05-U02A1
KQ2T05-U02*1
3/16
1/4
KQ2T05-U02A1
14.29
9.1
8.4
11.0
10
15.0
20.2
18.3
13.3
6.8
5.6
3.5
13.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表