您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
KQ2Z - 双管万向弯头(密封剂)
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 公制尺寸/适合管子:公制尺寸;连接螺纹:M,R,Rc
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1/kq2z_bume_s.prj},{NB=KQ2Z08-01A},{GUI=KQ2Z08-01*S},{OD=8},{T=1/8},{RA=9.728},{MATERIAL=A},{SEAL=},{H=12},{D1=13.2},{D2=17.6},{L1=21.2},{L2=15.1},{L3=27.6},{A=24.5},{M=14.2},{P=13.2},{EA1=20.5},{EA2=14.2},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=24.3},{L4=4.400},{L5=12.000},{L6=4.000},{D3=13.000},{D4=8.950},{D5=11.200},{TUBE=08},{PORT=01}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2Z04-01A
KQ2Z04-01*S
4
1/8
KQ2Z04-01A
8
8.2
13.4
18.5
13.7
25.6
22.5
13.3
8.2
4.7
4.7
3.0
14.0
KQ2Z06-01A
KQ2Z06-01*S
6
1/8
KQ2Z06-01A
8
10.4
13.4
18.4
13.7
25.6
22.5
13.3
10.4
10.8
8.6
4.5
14.6
KQ2Z06-02A
KQ2Z06-02*S
6
1/4
KQ2Z06-02A
14
10.4
20.6
21.5
19.1
34.9
30.2
13.3
10.4
10.8
8.6
4.5
37.0
KQ2Z06-03A
KQ2Z06-03*S
6
3/8
KQ2Z06-03A
14
10.4
20.6
21.5
19.5
35.3
30.2
13.3
10.4
10.8
8.6
4.5
44.6
KQ2Z08-01A
KQ2Z08-01*S
8
1/8
KQ2Z08-01A
12
13.2
17.6
21.2
15.1
27.6
24.5
14.2
13.2
20.5
14.2
6.0
24.3
KQ2Z08-02A
KQ2Z08-02*S
8
1/4
KQ2Z08-02A
12
13.2
17.6
21.2
18.5
31.0
26.3
14.2
13.2
20.5
14.2
6.0
30.8
KQ2Z08-03A
KQ2Z08-03*S
8
3/8
KQ2Z08-03A
14
13.2
20.6
22.3
19.5
35.3
30.2
14.2
13.2
20.5
14.2
6.0
46.3
KQ2Z10-02A
KQ2Z10-02*S
10
1/4
KQ2Z10-02A
14
15.9
21.6
23.6
19.9
34.9
30.2
15.6
15.9
31.8
22.6
7.5
41.7
KQ2Z10-03A
KQ2Z10-03*S
10
3/8
KQ2Z10-03A
14
15.9
21.6
23.6
20.3
35.3
30.2
15.6
15.9
31.8
22.6
7.5
49.3
KQ2Z12-03A
KQ2Z12-03*S
12
3/8
KQ2Z12-03A
17
18.5
24.1
26.9
21.2
37.6
32.5
17.0
18.5
44.6
35.3
9.0
63.4
KQ2Z12-04A
KQ2Z12-04*S
12
1/2
KQ2Z12-04A
17
18.5
24.1
26.9
24.4
40.8
34.4
17.0
18.5
44.6
35.3
9.0
82.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表