您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
KQ2Z (英寸) - 双管万向弯头(密封圈)
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 英制尺寸/适合管子:英制尺寸;连接螺纹:NPT (密封圈)
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_8/kq2z_bume_fs_inch.prj},{NB=KQ2Z09-34AP},{GUI=KQ2Z09-34*P},{OD=5/16},{T=1/8},{MATERIAL=A},{TUBE=09},{PORT=34},{H=11.11},{D1=13.2},{D2=17.6},{L1=21.2},{L2=14.3},{L3=26.8},{A=21.4},{M=14.2},{P=13.2},{EA1=20.5},{EA2=14.2},{MPS=6.0},{CNSMASSEXACT=24.1},{LV1=4.400},{LH1=12.000},{DX=11.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径(英寸)
ⁿ/ₐ
T
连接螺纹 NPT
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MPS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2Z01-34AP
KQ2Z01-34*P
1/8
1/8
KQ2Z01-34AP
8.00
7.1
14.0
18.5
12.9
24.8
19.4
13.3
7.1
2.2
1.9
2.5
13.8
KQ2Z03-34AP
KQ2Z03-34*P
5/32
1/8
KQ2Z03-34AP
8.00
8.2
14.0
18.5
12.9
24.8
19.4
13.3
8.2
2.9
2.9
3.0
14.0
KQ2Z05-34AP
KQ2Z05-34*P
3/16
1/8
KQ2Z05-34AP
8.00
9.1
14.0
18.4
12.9
24.8
19.4
13.3
9.1
4.5
3.7
3.5
14.3
KQ2Z07-34AP
KQ2Z07-34*P
1/4
1/8
KQ2Z07-34AP
8.00
11.1
14.0
18.4
12.9
24.8
19.4
13.3
11.1
7.5
6.6
4.5
14.8
KQ2Z07-35AP
KQ2Z07-35*P
1/4
1/4
KQ2Z07-35AP
11.11
11.1
18.0
20.4
16.7
29.7
21.6
13.3
11.1
7.7
6.6
4.6
27.6
KQ2Z09-34AP
KQ2Z09-34*P
5/16
1/8
KQ2Z09-34AP
11.11
13.2
17.6
21.2
14.3
26.8
21.4
14.2
13.2
20.5
14.2
6.0
24.1
KQ2Z09-35AP
KQ2Z09-35*P
5/16
1/4
KQ2Z09-35AP
11.11
13.2
18.0
21.2
17.2
29.7
21.6
14.2
13.2
20.5
14.2
6.0
29.0
KQ2Z09-36AP
KQ2Z09-36*P
5/16
3/8
KQ2Z09-36AP
12.70
13.2
22.0
22.3
17.9
33.7
25.6
14.2
13.2
20.5
14.2
6.0
43.2
KQ2Z11-35AP
KQ2Z11-35*P
3/8
1/4
KQ2Z11-35AP
12.70
15.4
20.6
25.9
17.8
33.6
25.5
15.6
15.4
23.4
19.3
7.0
38.9
KQ2Z11-36AP
KQ2Z11-36*P
3/8
3/8
KQ2Z11-36AP
12.70
15.4
22.0
25.9
17.9
33.7
25.6
15.6
15.4
23.4
19.3
7.0
45.6
KQ2Z13-36AP
KQ2Z13-36*P
1/2
3/8
KQ2Z13-36AP
17.46
19.3
27.0
30.1
18.6
33.5
25.4
17.0
19.3
26.9
26.9
7.5
70.6
KQ2Z13-37AP
KQ2Z13-37*P
1/2
1/2
KQ2Z13-37AP
17.46
19.3
27.0
30.1
21.3
36.2
25.8
17.0
19.3
38.8
38.8
9.0
80.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表