您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
KQG2H-F - 直通接头
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KQG2-F 符合FDA/不锈钢快换接头
KQG2-F 适用管子:公制尺寸 连接螺纹:M,R,Rc
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kqg2_f/kqg2_f/kqg2h_f_mc.prj},{NB=KQG2H08-01-F},{OD=8},{ODX=8.0},{RM=1/8},{MODEL=KQG2H08-01-F},{H=14},{D=13.4},{L=24.5},{A=21.4},{M=16.1},{EA=26.1},{CNSMASSEXACT=12.8},{RA=0},{RP=0.0},{ND=9.728},{DH1=13.4},{DH2=11.0},{DH3=0.0},{DH4=0.0},{LV1=2.0},{LV2=3.200},{LV3=1.70},{LV4=0.58},{LV5=9.92},{LV6=0.0},{DH5=16.170}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
OD
适合管子外径
[mm]
RM
连接螺纹 R,M
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA
有效截面积
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQG2H23-M5-F
ø3.2
M5x0.8
KQG2H23-M5-F
8
8.0
17.8
13.8
12.0
3.0
3.6
KQG2H23-01-F
ø3.2
1/8
KQG2H23-01-F
10
8.0
15.4
12.3
12.0
3.4
5.7
KQG2H23-02-F
ø3.2
1/4
KQG2H23-02-F
14
8.0
21.0
16.3
12.0
3.4
16.9
KQG2H04-M5-F
ø4
M5x0.8
KQG2H04-M5-F
10
8.7
18.4
14.4
12.6
4.0
5.5
KQG2H04-01-F
ø4
1/8
KQG2H04-01-F
10
8.7
15.3
12.2
12.6
5.6
4.7
KQG2H04-02-F
ø4
1/4
KQG2H04-02-F
14
8.7
20.9
16.2
12.6
5.6
15.8
KQG2H06-M5-F
ø6
M5x0.8
KQG2H06-M5-F
12
11.1
19.6
15.6
13.6
4.0
7.7
KQG2H06-01-F
ø6
1/8
KQG2H06-01-F
12
11.1
18.1
15.0
13.6
13.1
7.0
KQG2H06-02-F
ø6
1/4
KQG2H06-02-F
14
11.1
20.8
16.1
13.6
13.1
14.5
KQG2H06-03-F
ø6
3/8
KQG2H06-03-F
17
11.1
23.0
17.9
13.6
13.1
27.3
KQG2H08-01-F
ø8
1/8
KQG2H08-01-F
14
13.4
24.5
21.4
16.1
26.1
12.8
KQG2H08-02-F
ø8
1/4
KQG2H08-02-F
14
13.4
22.3
17.6
16.1
26.1
12.9
KQG2H08-03-F
ø8
3/8
KQG2H08-03-F
17
13.4
23.7
18.6
16.1
26.1
24.7
KQG2H10-01-F
ø10
1/8
KQG2H10-01-F
17
16.4
25.5
22.4
17.0
26.1
18.9
KQG2H10-02-F
ø10
1/4
KQG2H10-02-F
17
16.4
27.9
23.2
17.0
41.5
21.6
KQG2H10-03-F
ø10
3/8
KQG2H10-03-F
17
16.4
23.0
17.9
17.0
41.5
20.6
KQG2H10-04-F
ø10
1/2
KQG2H10-04-F
22
16.4
28.6
22.2
17.0
41.5
51.1
KQG2H12-02-F
ø12
1/4
KQG2H12-02-F
19
18.5
30.5
25.8
18.6
58.3
27.4
KQG2H12-03-F
ø12
3/8
KQG2H12-03-F
19
18.5
24.7
19.6
18.6
58.3
20.5
KQG2H12-04-F
ø12
1/2
KQG2H12-04-F
22
18.5
28.7
22.3
18.6
58.3
44.6
KQG2H16-03-F
ø16
3/8
KQG2H16-03-F
24
24.6
33.6
28.5
20.8
81.0
46.0
KQG2H16-04-F
ø16
1/2
KQG2H16-04-F
24
24.6
29.5
23.1
20.8
113.0
37.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表