您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
KR52 - KR52系列双列球轴承螺栓滚轮
C&H Bearing
带螺栓的凸轮滚子轴承
KR52系列双列球轴承螺栓滚轮
Powered by
CAD模型選擇
{chenghui/zl2/kr52/kr52.prj},{NB=KR5203-2RS},{PN=KR5203-2RS},{D=47},{DD1=18},{B=58.8},{B2=40.5},{B4=MIN},{C=17.5},{C1=0.8},{DD2=22.9},{G=M18X1.5 },{IG=21},{W=8},{R=500},{CR=12800},{C0R=8400},{WEIGHT=0.29},{GX=18}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
D-外径
[mm]
DD1
d1-螺柱直径
[mm]
B
B-总宽度
[mm]
B1
B1-宽度
[mm]
B2
B2-螺柱长度
[mm]
B4
[mm]
C
C-外圈宽度
[mm]
C1
C1-内圈凸出
[mm]
DD2
d2-轴肩直径
[mm]
G
G-螺纹
[mm]
IG
lG-螺纹长度
[mm]
W
W-六角尺寸
[mm]
R
R-外圈冠型半径
[mm]
CR
C-额定动载荷
[N]
C0R
C0-额定静载荷
[N]
WEIGHT
重量
[kg]
KR5201-2RS
KR5201-2RS
35
12
49.2
16.7
32.5
0.0
15.9
0.8
17.1
M12X1.5
17
6
500
8700
5200
0.12
KR5202-2RS
KR5202-2RS
40
16
53.2
16.7
36.5
15.9
0.8
20.0
M16X1.5
19
8
500
10000
6300
0.19
KR5203-2RS
KR5203-2RS
47
18
58.8
18.3
40.5
17.5
0.8
22.9
M18X1.5
21
8
500
12800
8400
0.29
KR5204-2RS
KR5204-2RS
52
20
63.6
22.1
41.5
20.6
1.5
26.8
M20X1.5
21
10
500
16100
10700
0.38
KR5205-2RS
KR5205-2RS
62
24
70.9
21.4
49.5
20.6
0.8
30.3
M24X1.5
25
10
500
18800
13200
0.58
KR5206-2RS
KR5206-2RS
72
24
74.1
24.6
49.5
23.8
0.8
37.3
M24X1.5
25
10
500
25000
18000
0.80
KR5207-2RS
KR5207-2RS
80
30
91.0
28.0
63.0
27.0
1.0
42.4
M30X1.5
32
12
500
31000
22800
1.20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表