您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
KRCM KRCMS - 六角螺栓
PRiCi FA
小零件
螺絲·螺母墊圈
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ggg/g14/krcm.prj},{NB=KRCM5-8},{LV1=Hexagon bolt},{MAT=Equivalent to SCM435},{MAT2=SCM435},{SUR=Blackening},{SUR2=fa hei},{HN=32~39HRC},{SCF=10.9},{CODE=KRCM},{MYCODE=M_RCB},{VAR02=5},{VAR04=8},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=xia liao},{AF972=che liang duan mian},{AF973=gong si}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
HN
硬度
ⁿ/ₐ
SCF
強度分類
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
l
[mm]
FIX04
M×P
ⁿ/ₐ
FIX06
A
[mm]
FIX08
H
[mm]
KRCM5-8
KRCM5-8
六角螺栓
相當於SCM435
發黑
32~39HRC
10.9
KRCM
8
5X0.8
8.0
3.5
KRCMS4-8
KRCMS4-8
六角螺栓
相當於SUS304
-
-
A2-50
KRCMS
8
4X0.7
7.0
2.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表