您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LAWF - 弹簧/氮气弹簧-矩形弹簧-极轻载荷弹簧(黄色)
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
32-弹簧-氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t92/jxth_1643_1.prj},{NB=LAWF20-20},{CODE=LAWF},{TYPE=jiqingzaihexing},{MAT1=60Si2CrA},{MAT2=SWOSC-V},{MAX=LX50%},{D=20},{L=20},{DD=11.0},{LWB=20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,125,150}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
MAX
最大压缩量
ⁿ/ₐ
D
[mm]
TOL
公差
ⁿ/ₐ
DD
内径
[mm]
N
定数N/mm
ⁿ/ₐ
A
压紧长度
[mm]
C1
300000次F=(Lx50%) 压缩量
ⁿ/ₐ
N1
300000次F=(Lx50%) 载荷
[N]
C2
500000次F=(Lx45%) 压缩量
ⁿ/ₐ
N2
500000次F=(Lx45%) 载荷
[N]
C3
1000000次F=(Lx40%) 压缩量
ⁿ/ₐ
N3
1000000次F=(Lx40%) 载荷
ⁿ/ₐ
LAWF6-15
LAWF
极轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX50%
6
±1.0%
3.0
7.80
7.10
7.5
59
6.8
53
6
47
LAWF8-10
LAWF
极轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX50%
8
±1.0%
4.0
15.24
4.50
5
78.5
4.5
68.6
4
58.8
LAWF10-15
LAWF
极轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX50%
10
±1.0%
5.0
13.20
6.80
7.5
98.1
6.8
88.3
6
78.5
LAWF12-15
LAWF
极轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX50%
12
±1.0%
6.0
18.20
6.70
7.5
137.3
6.8
122.6
6
107.9
LAWF14-20
LAWF
极轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX50%
14
±1.0%
7.0
17.60
8.90
9.8
141
9.1
159
8.1
177
LAWF16-20
LAWF
极轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX50%
16
±1.0%
8.0
20.50
9.10
10.1
206
9.1
185
8.2
165
LAWF18-20
LAWF
极轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX50%
18
±1.0%
9.0
25.50
9.10
10.1
255
9.1
226
8.2
206
LAWF20-20
LAWF
极轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX50%
20
±1.0%
11.0
31.30
9.10
10.1
314
9.1
284
8.2
255
LAWF22-20
LAWF
极轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX50%
22
±1.0%
11.0
39.20
9.50
10
392
9.0
353
8
314
LAWF25-20
LAWF
极轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX50%
25
±1.0%
13.5
49
9.45
10
490
9.0
441
8
392
LAWF27-25
LAWF
极轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX50%
27
±1.0%
13.5
47.11
11.30
12.5
588
11.3
530
10
471
LAWF30-25
LAWF
极轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX50%
30
±1.0%
16.0
56.62
11.30
12.5
706
11.3
637
10
569
LAWF35-40
LAWF
极轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX50%
35
±1.0%
19.0
47.94
18.00
20
961
18.0
863
16
765
LAWF40-40
LAWF
极轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX50%
40
±1.0%
22.0
62.67
18.00
20
1255
18.0
1128
16
1000
LAWF50-50
LAWF
极轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX50%
50
±0.5
27.5
78.44
22.50
25
1961
22.5
1765
20
1568
LAWF60-60
LAWF
极轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX50%
60
±0.5
33.0
94.07
27.00
30
2820
27.0
2540
24
2260
LAWF70-70
LAWF
极轻载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
LX50%
70
±0.5
38.5
114.29
31.50
35
4000
28
3600
28
3200
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LBVSR,LBVSF,LBVSL,LBVSM - 弹簧/氮气弹簧-压缩弹簧-内径基准型
仕瑞达3D电子目录
14.08.2023
LAWY - 弹簧/氮气弹簧-超大压缩量弹簧-淡绿色
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
LAWL - 弹簧/氮气弹簧-轻载荷弹簧-蓝色
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
LAWC - 弹簧/氮气弹簧-矩形弹簧-超轻载弹簧-紫色
仕瑞达3D电子目录
09.04.2023
LBSV,LBSY,LBSR,LBSF - 弹簧/氮气弹簧-压缩弹簧-外径基准不锈钢型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
DIN 976-1 A - Stud bolts - Part 1: Metric thread, form A
Fabory
13.02.2023
LAWB - 弹簧/氮气弹簧-超重载荷型弹簧-棕色
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
SN2500 - Druckfeder
STRACK
17.08.2022
LAWR - 弹簧/氮气弹簧-高压缩量弹簧-象牙色
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
SuperSprings
Danly
28.04.2021
LBSBB - 弹簧/氮气弹簧-压缩弹簧·外径基准不锈钢型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
LCG - Coil Springs for Ball Retainers
Chinese Manufacturers
21.05.2014
BN 820 - Retaining rings for shafts special design with lugs (DIN 471), spr...
Bossard Catalog
31.10.2023
LBAA,LBASA,LBAY,LBASY,LBBY,LBBSY,LBAU,LBASU,LBBU,LBBSU,LBAS,LBASS,LBBS,LBBS...
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表