您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LBVSR,LBVSF,LBVSL,LBVSM - 弹簧/氮气弹簧-压缩弹簧-内径基准型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
32-弹簧-氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t92/ysth_1659_1.prj},{NB=LBVSF16-35},{CODE=LBVSF},{MAT=SUS304-WPB},{CS=0.49\{0.05\}},{FMAX=Lx45%},{D=16},{L=35},{LWB=35,40,45,50,55,60,65,70,80,90,100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
CS
弹簧常数 N/mm{kgf/mm}
ⁿ/ₐ
FMAX
容许位移量
ⁿ/ₐ
D
[mm]
TOL1
D 公差
ⁿ/ₐ
TOL2
L 公差
ⁿ/ₐ
DD
线径
[mm]
D1
外径
[mm]
F
max.
ⁿ/ₐ
N
N{kgf}
ⁿ/ₐ
JJ
间距
ⁿ/ₐ
YJ
压紧长度
ⁿ/ₐ
ZJ
总卷数
ⁿ/ₐ
LBVSR5-15
LBVSR
SUS304-WPB
0.29{0.03}
Lx60%
5
+0.6/+0.1
±1
0.45
5.9
9.0
2.65{0.27}
1.7
5.0
10
LBVSR6-15
LBVSR
SUS304-WPB
0.29{0.03}
Lx60%
6
+0.6/+0.1
±1
0.50
7.0
9.0
2.65{0.27}
1.9
5.0
9
LBVSR8-20
LBVSR
SUS304-WPB
0.29{0.03}
Lx60%
8
+0.8/+0.1
±1
0.65
9.3
12.0
3.53{0.36}
2.4
6.8
9.5
LBVSR10-20
LBVSR
SUS304-WPB
0.29{0.03}
Lx60%
10
+0.8/+0.1
±1
0.70
11.4
12.0
3.53{0.36}
3.3
5.6
7
LBVSR12-25
LBVSR
SUS304-WPB
0.29{0.03}
Lx60%
12
+0.8/+0.1
±1
0.80
13.6
15.0
4.41{0.45}
3.6
7.2
8
LBVSR16-35
LBVSR
SUS304-WPB
0.29{0.03}
Lx60%
16
+0.8/+0.1
±1
1.00
18.0
21.0
6.17{0.63}
4.7
9.5
8.5
LBVSF5-15
LBVSF
SUS304-WPB
0.49{0.05}
Lx45%
5
+0.6/+0.1
±1
0.50
6.0
6.8
3.33{0.34}
2.3
4.3
7.5
LBVSF6-15
LBVSF
SUS304-WPB
0.49{0.05}
Lx45%
6
+0.6/+0.1
±1
0.60
7.2
6.8
3.33{0.34}
1.9
6.0
9
LBVSF8-20
LBVSF
SUS304-WPB
0.49{0.05}
Lx45%
8
+0.8/+0.1
±1
0.70
9.4
9.0
4.41{0.45}
3.1
6.0
7.5
LBVSF10-20
LBVSF
SUS304-WPB
0.49{0.05}
Lx45%
10
+0.8/+0.1
±1
0.80
11.6
9.0
4.41{0.45}
3.3
6.4
7
LBVSF12-25
LBVSF
SUS304-WPB
0.49{0.05}
Lx45%
12
+0.8/+0.1
±1
1.00
14.0
11.3
5.49{0.56}
3.1
10.0
9
LBVSF16-35
LBVSF
SUS304-WPB
0.49{0.05}
Lx45%
16
+0.8/+0.1
±1
1.20
18.4
15.8
7.64{0.78}
4.7
11.4
8.5
LBVSL5-15
LBVSL
SUS304-WPB
0.98{0.10}
Lx40%
5
+0.6/+0.1
±1
0.60
6.2
6.0
5.88{0.60}
2.5
4.8
7
LBVSL6-15
LBVSL
SUS304-WPB
0.98{0.10}
Lx40%
6
+0.6/+0.1
±1
0.70
7.4
6.0
5.88{0.60}
2.1
6.3
8
LBVSL8-20
LBVSL
SUS304-WPB
0.98{0.10}
Lx40%
8
+0.8/+0.1
±1
0.90
9.8
8.0
7.84{0.80}
2.4
9.5
9.5
LBVSL10-20
LBVSL
SUS304-WPB
0.98{0.10}
Lx40%
10
+0.8/+0.1
±1
1.00
12.0
8.0
7.84{0.80}
3.1
8.5
7.5
LBVSL12-25
LBVSL
SUS304-WPB
0.98{0.10}
Lx40%
12
+0.8/+0.1
±1
1.20
14.4
10.0
9.80{1.00}
2.9
12.6
9.5
LBVSL16-35
LBVSL
SUS304-WPB
0.98{0.10}
Lx40%
16
+0.8/+0.1
±1
1.50
19.0
14.0
13.72{1.40}
4.1
15.8
9.5
LBVSM5-15
LBVSM
SUS304-WPB
2.94{0.30}
Lx35%
5
+0.6/+0.1
±1
0.80
6.6
5.3
15.39{1.57}
2.3
6.8
7.5
LBVSM6-15
LBVSM
SUS304-WPB
2.94{0.30}
Lx35%
6
+0.6/+0.1
±1
0.90
7.8
5.3
15.39{1.57}
2.3
7.7
7.5
LBVSM8-20
LBVSM
SUS304-WPB
2.94{0.30}
Lx35%
8
+0.8/+0.1
±1
1.10
10.2
7.0
20.58{2.10}
3.3
8.8
7
LBVSM10-20
LBVSM
SUS304-WPB
2.94{0.30}
Lx35%
10
+0.8/+0.1
±1
1.20
12.4
7.0
20.58{2.10}
4.0
8.4
6
LBVSM12-25
LBVSM
SUS304-WPB
2.94{0.30}
Lx35%
12
+0.8/+0.1
±1
1.40
14.8
8.8
25.68{2.62}
5.0
9.8
6
LBVSM16-35
LBVSM
SUS304-WPB
2.94{0.30}
Lx35%
16
+0.8/+0.1
±1
1.80
19.6
12.3
35.97{3.67}
5.8
14.4
7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LBSV,LBSY,LBSR,LBSF - 弹簧/氮气弹簧-压缩弹簧-外径基准不锈钢型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
LBSBB - 弹簧/氮气弹簧-压缩弹簧·外径基准不锈钢型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
LBSM,LBSH - 弹簧/氮气弹簧-压缩弹簧-外径基准不锈钢型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
LBSL,LBSTT - 弹簧/氮气弹簧-压缩弹簧-外径基准不锈钢型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
SN2540 - System-Druckfeder (DIN ISO 10243)
STRACK
11.06.2024
26000 - 螺旋压缩弹簧,符合 ISO 标准 10243,轻型
norelem
26.06.2024
LBFR,LBFF,LBFT,LBFSR,LBFSF,LBFST - 弹簧/氮气弹簧-压缩弹簧-L尺寸指定型·外径基准型
仕瑞达3D电子目录
12.06.2023
Compression Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
16.05.2024
Compression Springs - Custom - MC
M&R Spring
18.03.2019
LAWL - 弹簧/氮气弹簧-轻载荷弹簧-蓝色
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
NAL-NAM - 圆线弹簧(最大压缩量40%)
TOHATSU伍全企业股份有限公司
21.06.2024
LAWU - 弹簧/氮气弹簧-超压缩量弹簧-浅蓝色
仕瑞达3D电子目录
09.09.2022
Compression Springs
Century Spring
21.02.2024
C-UL, C-UTT - 经济型 压缩弹簧 外径基准不锈钢型 轻载型
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表