您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LD15GD LD15GB - 不锈钢蝶形铰链·锥孔型·经济型-平型
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
铰链(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld15gd_ld15gb_asmtab.prj},{NB=LD15GD-65},{SC=LD15GD},{TYPE=Conical hole type},{XJB=Economical},{MAT=SUS316},{SUR=wire drawing},{SPE=65},{W=65},{L=65},{F2=40},{F3=0},{F1=35},{H=14},{T=6},{DD1=6.5},{DD2=12.6},{D=6},{FZ=45},{CKZL=0.21},{INFOTEXT=website},{Y=6.750},{KS=4},{KD=15.500},{JL1=16.250},{JL2=16.250},{JL3=16.250},{JL4=16.250},{YY=7.250},{KK=7.250},{GD=0.500},{GD1=2.950},{PPATH=ld15gd_ld15gb/../ld15gd_ld15gb/assemblies/ld15gd_ld15gb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
XJB
性价比
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
F2
[mm]
F3
[mm]
F1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
D
[mm]
FZ
负载
[kg]
CKZL
参考重量[kg/pcs]
ⁿ/ₐ
LD15GD-50
LD15GD-50
LD15GD
锥孔型
经济型
SUS316
拉丝
50
50
50
30
0
30
12
6
6.5
12.6
6
35
0.11
LD15GD-50A
LD15GD-50A
LD15GD
锥孔型
经济型
SUS316
拉丝
50A
50
50
35
0
35
12
6
6.5
12.6
6
35
0.12
LD15GD-65
LD15GD-65
LD15GD
锥孔型
经济型
SUS316
拉丝
65
65
65
40
0
35
14
6
6.5
12.6
6
45
0.21
LD15GD-75
LD15GD-75
LD15GD
锥孔型
经济型
SUS316
拉丝
75
75
75
50
0
40
15
6
6.5
12.6
7
65
0.33
LD15GD-100
LD15GD-100
LD15GD
锥孔型
经济型
SUS316
拉丝
100
100
100
60
0
60
16
6
6.5
12.6
8
85
0.59
LD15GB-80
LD15GB-80
LD15GB
锥孔型
经济型
SUS316
电解抛光
80
68
80
48
38
60
12
8
6.3
13.0
20
145
0.42
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HHPSDT,HHPBSDT - 带突起铝合金蝶形铰链
Misumi
14.07.2021
Hinge for corner cabinet folding doors
Hettich
19.06.2024
LD03PC - 平型蝶形铰链-铸造型·锥孔型
HEFA
14.06.2024
GN 237 - Hinges, Zinc Die Casting, Type C, 2x2 threaded studs
Elesa+Ganter
21.06.2024
LD84C_D_E - 平面无尘蝶形铰链-锥孔型-轻载型/重载型
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表