您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LD63D E F G - 隐藏式铰链-工字型·内折型
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
铰链(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld63d_e_f_g_asmtab.prj},{NB=LD63EA-140},{SC=LD63EA},{TYPE=I-shaped - inward folded - circular hole+conical hole},{SY=Interior door},{MAT=SUS304},{SUR=electrolysis},{SPE=140},{FZ=32},{CKZL=0.174},{INFOTEXT=website},{CO=0.67,0.67,0.67,0.00},{PPATH=ld63d_e_f_g/assemblies/ld63d_e_f_g_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SY
适用内/外装门
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
FZ
负载
[kg]
CKZL
参考重量[kg/pcs]
ⁿ/ₐ
LD63DH-90
LD63DH-90
LD63DH
工字型·内折型·圆孔型
内装门
A6063
喷砂本色阳极氧化
90
26
0.09
LD63EA-140
LD63EA-140
LD63EA
工字型·内折型·圆孔+锥孔型
内装门
SUS304
电解
140
32
0.174
LD63EF-65
LD63EF-65
LD63EF
工字型·内折型·圆孔+锥孔型
内装门
SPCC
镀锌
65
38
0.0438
LD63FM-84
LD63FM-84
LD63FM
工字型·内折型·锥孔+腰孔+圆孔型
内装门
ZDC
喷塑(黑淡光)
84
23
0.113
LD63GF-100
LD63GF-100
LD63GF
工字型·内折型·螺钉+焊接型
内装门
SPCC
镀锌
100
23.5
0.108
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表