您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LD71A B - 拆卸式铰链-半圆柱型-内/外装门-通用侧拔插·螺孔型
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
铰链(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld71a_b_asmtab.prj},{NB=LD71BR-64},{SC=LD71BR},{TYPE=Universal side insertion·monozyme},{SUIT=Internal/external doors},{MATERIAL=ZDC},{SURFACE=Chrome plating},{COLOUR=0.93,0.93,0.91,0.00},{SPE=64},{W=15},{L=64},{F1=19.0},{F2=13.0},{F3=19.0},{F4=0},{F5=0},{F6=0},{F7=0},{T=17.5},{T1=17.5},{TT=10},{TT1=10},{H=17.5},{HH=10},{M=M5},{M1=5},{LOAD=18.0},{WEIGHT=0.070},{INFOTEXT=website},{PPATH=doorcomponenthinge_new1/ld71a_b/assemblies/ld71a_b_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SUIT
适用内/外装门
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
SURFACE
表面处理/颜色
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
F3
[mm]
F4
[mm]
F5
[mm]
F6
[mm]
F7
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
M
[mm]
LOAD
负载
[kg]
WEIGHT
参考重量
[kg/pcs]
LD71AD-82
LD71AD-82
LD71AD
通用侧拔插型·落差型
内/外装门
SUS304
镜面抛光
82
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
39.0
0.061
LD71AR-50A
LD71AR-50A
LD71AR
通用侧拔插型·落差型
内/外装门
ZDC
镀铬
50A
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
15.0
0.050
LD71AR-60
LD71AR-60
LD71AR
通用侧拔插型·落差型
内/外装门
ZDC
镀铬
60
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
15.0
0.050
LD71BE-76.5
LD71BE-76.5
LD71BE
通用侧拔插型·一字型
内/外装门
SUS316
拉丝
76.5
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
20.0
0.150
LD71BD-50
LD71BD-50
LD71BD
通用侧拔插型·一字型
内/外装门
SUS304
镜面抛光
50
0
50
6.0
13.0
13.0
25
12
10
16
0
0
0.0
0
0
31.3
0.100
LD71BD-82
LD71BD-82
LD71BD
通用侧拔插型·一字型
内/外装门
SUS304
镜面抛光
82
0
82
6.0
29.0
29.0
41
12
10
16
0
0
0.0
0
0
39.0
0.061
LD71BD-82A
LD71BD-82A
LD71BD
通用侧拔插型·一字型
内/外装门
SUS304
镜面抛光
82A
0
82
6.3
28.5
28.5
41
12
10
16
0
0
0.0
0
0
37.8
0.080
LD71BR-65
LD71BR-65
LD71BR
通用侧拔插型·一字型
内/外装门
ZDC
镀铬
65
10
65
14.0
27.0
14.0
0
0
0
0
-
-
12.0
7
M5
15.0
0.040
LD71BR-50
LD71BR-50
LD71BR
通用侧拔插型·一字型
内/外装门
ZDC
镀铬
50
12
50
13.0
12.0
13.0
0
0
0
0
16
10
16.0
10
M6
10.0
0.050
LD71BR-64
LD71BR-64
LD71BR
通用侧拔插型·一字型
内/外装门
ZDC
镀铬
64
15
64
19.0
13.0
19.0
0
0
0
0
17.5
10
17.5
10
M5
18.0
0.070
LD71BR-80
LD71BR-80
LD71BR
通用侧拔插型·一字型
内/外装门
ZDC
镀铬
80
12
80
29.0
11.0
29.0
0
0
0
0
16
10
16.0
10
M6
22.0
0.070
LD71BR-89
LD71BR-89
LD71BR
通用侧拔插型·一字型
内/外装门
ZDC
镀铬
89
14
89
25.0
19.5
25.0
0
0
0
0
21.5
15
17.5
11
M8
25.0
0.140
LD71BR-89A
LD71BR-89A
LD71BR
通用侧拔插型·一字型
内/外装门
ZDC
镀铬
89A
14
89
25.0
19.5
25.0
0
0
0
0
17
10
17.0
10
M8
23.0
0.070
LD71BR-89B
LD71BR-89B
LD71BR
通用侧拔插型·一字型
内/外装门
ZDC
镀铬
89B
14
89
25.0
19.5
25.0
0
0
0
0
21
14
21.0
14
M8
25.0
0.150
LD71BV-50
LD71BV-50
LD71BV
通用侧拔插型·一字型
内/外装门
ZDC
喷塑(亚光黑)
50
12
50
13.0
12.0
13.0
0
0
0
0
16
10
16.0
10
M6
10.0
0.050
LD71BV-64
LD71BV-64
LD71BV
通用侧拔插型·一字型
内/外装门
ZDC
喷塑(亚光黑)
64
15
64
19.0
13.0
19.0
0
0
0
0
17.5
10
17.5
10
M5
18.0
0.070
LD71BV-80
LD71BV-80
LD71BV
通用侧拔插型·一字型
内/外装门
ZDC
喷塑(亚光黑)
80
12
80
29.0
11.0
29.0
0
0
0
0
16
10
16.0
10
M6
22.0
0.070
LD71BV-89
LD71BV-89
LD71BV
通用侧拔插型·一字型
内/外装门
ZDC
喷塑(亚光黑)
89
14
89
25.0
19.5
25.0
0
0
0
0
21.5
15
17.5
11
M8
25.0
0.140
LD71BV-89A
LD71BV-89A
LD71BV
通用侧拔插型·一字型
内/外装门
ZDC
喷塑(亚光黑)
89A
14
89
25.0
19.5
25.0
0
0
0
0
17
10
17.0
10
M8
23.0
0.070
LD71BV-89B
LD71BV-89B
LD71BV
通用侧拔插型·一字型
内/外装门
ZDC
喷塑(亚光黑)
89B
14
89
25.0
19.5
25.0
0
0
0
0
21
14
21.0
14
M8
25.0
0.150
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-M128-ST-STS - 钢制铰链M128,焊接而成
MÄDLER
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表