您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
端盖 - 装饰件系列
专业铝型材制造者-朗乐
配件
装饰件系列
Powered by
CAD模型選擇
{langle/accessories/decorating_parts/end_cap.prj},{NB=LE-DG-2550-B},{CODE=LE-DG-2550},{MATERIAL=Plastic PVC},{COLOUR=-B},{A=25},{B=50},{C=4},{D=5.2},{E=6.3},{E1=6.3},{F=12.5},{G=12.5},{H=25},{H1=25.0},{J=-},{J1=0.0},{WEIGHT=0.004},{COMPATIBILITY=-},{FZBL=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ORDERNUMBER
订购码
ⁿ/ₐ
CODE
型号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
WEIGHT
重量
[kg]
COMPATIBILITY
适用于
ⁿ/ₐ
LE-DG-1530-B
LE-DG-1530-B
LE-DG-1530
塑料 PVC
15
30
4
5.2
6.4
7.5
15.0
-
-
0.015
-
LE-DG-2020-B
LE-DG-2020-B
LE-DG-2020
塑料 PVC
20
20
4
5.2
6.1
10.0
10.0
-
-
0.010
-
LE-DG-2040-B
LE-DG-2040-B
LE-DG-2040
塑料 PVC
20
40
4
5.2
6.1
10.0
20.0
-
-
0.025
-
LE-DG-2525-B
LE-DG-2525-B
LE-DG-2525
塑料 PVC
25
25
4
5.2
6.3
12.5
12.5
-
-
0.028
-
LE-DG-3030-B
LE-DG-3030-B
LE-DG-3030
塑料 PVC
30
30
4
7.2
8.1
15.0
15.0
-
-
0.030
-
LE-DG-4040-B
LE-DG-4040-B
LE-DG-4040
塑料 PVC
40
40
4
7.2
8.1
20.0
20.0
-
-
0.035
-
LE-DG-4060-B
LE-DG-4060-B
LE-DG-4060
塑料 PVC
40
60
4
7.2
8.1
20.0
30.0
-
-
0.085
-
LE-DG-4545-B
LE-DG-4545-B
LE-DG-4545
塑料 PVC
45
45
4
10.2
10.1
22.5
22.5
-
-
0.050
-
LE-DG-4560-B
LE-DG-4560-B
LE-DG-4560
塑料 PVC
45
60
4
10.2
10.1
22.5
30.0
-
-
0.095
-
LE-DG-5050-B
LE-DG-5050-B
LE-DG-5050
塑料 PVC
50
50
4
10.2
8.1
25.0
25.0
-
-
0.055
-
LE-DG-6060A-B
LE-DG-6060A-B
LE-DG-6060A
塑料 PVC
60
60
4
10.2
10.1
30.0
30.0
-
-
0.095
-
LE-DG-1640-B
LE-DG-1640-B
LE-DG-1640
塑料 PVC
16
40
4
5.2
8.1
8.0
6.0
28
-
0.003
-
LE-DG-2080-B
LE-DG-2080-B
LE-DG-2080
塑料 PVC
20
80
4
5.2
6.1
10.0
10.0
20
-
0.004
-
LE-DG-2550-B
LE-DG-2550-B
LE-DG-2550
塑料 PVC
25
50
4
5.2
6.3
12.5
12.5
25
-
0.004
-
LE-DG-3060-B
LE-DG-3060-B
LE-DG-3060
塑料 PVC
30
60
4
7.2
8.1
15.0
15.0
30
-
0.004
-
LE-DG-3090-B
LE-DG-3090-B
LE-DG-3090
塑料 PVC
30
90
4
7.2
8.1
15.0
15.0
30
-
0.005
-
LE-DG-4080-B
LE-DG-4080-B
LE-DG-4080
塑料 PVC
40
80
4
7.2
8.1
20.0
20.0
40
-
0.009
-
LE-DG-40120-B
LE-DG-40120-B
LE-DG-40120
塑料 PVC
40
120
4
7.2
8.1
20.0
20.0
40
-
0.013
-
LE-DG-40160-B
LE-DG-40160-B
LE-DG-40160
塑料 PVC
40
160
4
7.2
8.1
20.0
20.0
40
-
0.013
-
LE-DG-4590-B
LE-DG-4590-B
LE-DG-4590
塑料 PVC
45
90
4
10.2
8.1
22.5
20.0
40
-
0.096
-
LE-DG-50100-B
LE-DG-50100-B
LE-DG-50100
塑料 PVC
50
100
4
10.2
10.1
25.0
25.0
50
-
0.015
-
LE-DG-2020R-B
LE-DG-2020R-B
LE-DG-2020R
塑料 PVC
20
20
4
5.2
6.1
10.0
10.0
-
-
0.028
-
LE-DG-3030R-B
LE-DG-3030R-B
LE-DG-3030R
塑料 PVC
30
30
4
7.2
8.1
15.0
15.0
-
-
0.030
-
LE-DG-4040R-B
LE-DG-4040R-B
LE-DG-4040R
塑料 PVC
40
40
4
7.2
8.1
20.0
20.0
-
-
0.055
-
LE-DG-4545R-B
LE-DG-4545R-B
LE-DG-4545R
塑料 PVC
45
45
4
10.2
10.1
22.5
22.5
-
-
0.080
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
滑块螺母 - 螺栓螺母系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
平封槽条 - 装饰件系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
尼龙拉手 - 门窗组件系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
角件 - 外连接件系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
端面连接板 - 脚件支撑系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
大角件 - 外连接件系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
强力角件 - 外连接件系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
DGA - 铝型材端盖
上隆SAMLO
28.02.2023
MXS - 十字滚柱导轨
SMC Corporation
26.06.2024
软平封条 - 装饰件系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
弹片螺母块 - 螺栓螺母系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
嵌条 - 装饰件系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
间隔连接块 - 装饰件系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
口哨连接件 - 内连接件系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表