您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
LRS - 轻型伸缩导轨,部分和完全伸长(最大承重 3250 N,最大闭合长度 1500 mm)
Rollon
LIGHT RAIL
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/09_light_rail/te_rail_asmtab_lrs.prj},{NB=LRS56-300},{INFO1=info1_lrs},{DIM=56},{GUI=LRS},{INFO=Catalog},{LX=300,350,400,450,500,550,600,700,800,900,1000,1100},{L=300},{VERX='',''},{VER=},{HEIGHT=55.8},{LS=},{WIDTH=17.2},{PPATH=assemblies/te_rail_lrs_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
DIM
Dimensions
ⁿ/ₐ
GUI
导轨
ⁿ/ₐ
H
行程
[mm]
HEIGHT
Height
[mm]
WIDTH
宽度
[mm]
CRAD1
Load capacity for a pair of rails
[kg]
CRAD2
Load capacity for a pair of rails
[kg]
WEIGHT
重量
[Kg/m]
ID1
Inner profile drilling
[mm]
ID12
Inner profile drilling 1-2
[mm]
ID13
Inner profile drilling 1-3
[mm]
ID14
Inner profile drilling 1-4
[mm]
ID15
Inner profile drilling 1-5
[mm]
ID16
Inner profile drilling 1-6
[mm]
ED1
Outer profile bore 1
[mm]
ED12
Outer profile bore 1-2
[mm]
ED13
Outer profile bore 1-3
[mm]
ED34
Outer profile distance 3-4
[mm]
ED15
Outer profile bore 1-5
[mm]
ED56
Outer profile distance 5-6
[mm]
LRS37-300
LRS 是可部分或完全伸长的伸缩式导轨,采用冷轧钢...
37
LRS
205
37.0
13.5
78
60
0.45
25
57.0
121.0
153.0
0
0
7.0
135
199
32
0
0
LRS56-300
LRS 是可部分或完全伸长的伸缩式导轨,采用冷轧钢...
56
LRS
320
55.8
17.2
94
68
0.84
20
130.0
260.0
0.0
0
0
32.0
32
160
32
0
0
LRS71-400
LRS 是可部分或完全伸长的伸缩式导轨,采用冷轧钢...
71
LRS
435
70.9
18.4
157
97
1.55
43
75.0
150.0
225.0
300
0
32.0
32
256
32
0
0
LRS760300
LRS 是可部分或完全伸长的伸缩式导轨,采用冷轧钢...
76
LRS
298
76.2
19.1
225
195
0.69
31
130.0
0.0
0.0
0
0
43.0
130
0
0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LTH - 钢制伸缩导轨,完全伸长(最大承重 3084 N,最大闭合长度 1500 mm)
Rollon
24.11.2021
LFS - 轻型伸缩导轨,完全伸长,可分离内部元件(最大承重 400 N,最大闭合长度 600 mm)
Rollon
05.12.2022
ASN - 钢制伸缩导轨,部分伸长 50%,淬火辊道,高承重(最大承重 88494 N,最大闭合长度 1970 mm)
Rollon
24.11.2023
LTH..S - 带阻尼末端挡块的钢制伸缩导轨,完全伸长(最大承重 3084 N,最大闭合长度 1500 mm)
Rollon
24.11.2021
DEF - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,螺纹孔(最大承重 15512 N,最大闭合长度 1970 mm)
Rollon
24.11.2021
HVC - 钢制伸缩导轨,完全伸长,双行程,提供可选附件(最大承重 3300 N,最大闭合长度 2000 mm)
Rollon
24.11.2021
DEF..S - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,静音,螺纹孔(最大承重 15512 N,最大闭合长度 1970 mm)
Rollon
24.11.2021
DSS - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道(最大承重 25664 N,最大闭合长度 1970 mm)
Rollon
24.11.2021
SN - 钢制直线导轨,淬火辊道,多滑块(最大承重 10858 N,最大长度 2000 mm)
Rollon
24.11.2021
DEV - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,埋头孔(最大承重 15512 N,最大闭合长度 1970 mm)
Rollon
24.11.2021
HGT - 钢、不锈钢或铝伸缩导轨,完全伸长,双行程,提供可选附件(最大承重 20000 N,最大闭合长度 2000 mm)
Rollon
24.11.2021
DBN - DBN - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,高刚性(最大承重 2662 N,最大闭合长度 1970 mm)
Rollon
24.11.2021
SNK - 钢制直线导轨,淬火辊道,多滑块(最大承重 122000 N,最大长度 2000 mm)
Rollon
24.11.2021
DSB - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,锁定系统(最大承重 9816 N,最大闭合长度 1970 mm)
Rollon
24.11.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表