您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
M...F... 型压力表(面板式)
Camozzi
气源处理装置
气源处理装置附件
压力表
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/trattamento/accessori_serie_c_mc_m_n/manometri_per_regolatori_e_filtri_serie_c_mc_m_n/manometri_mod_m_f.prj},{NB=M043-F06},{MOD=M043-F06},{A=R1/8},{B=40.500},{C=43.000},{D=10.000},{E=61.000},{F=51.000},{G=3.500},{H=4.000},{L=27.000},{SW=12.000},{R=0-6 bar},{B2=38.800},{A2=9.728}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
插孔间距
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
R
[bar]
M043-F04
M043-F04
R1/8
40.500
43.000
10.000
61.000
51.000
3.500
4.000
27.000
12.000
0-4 bar
M043-F06
M043-F06
R1/8
40.500
43.000
10.000
61.000
51.000
3.500
4.000
27.000
12.000
0-6 bar
M043-F10
M043-F10
R1/8
40.500
43.000
10.000
61.000
51.000
3.500
4.000
27.000
12.000
0-10 bar
M043-F12
M043-F12
R1/8
40.500
43.000
10.000
61.000
51.000
3.500
4.000
27.000
12.000
0-12 bar
M063-F12
M063-F12
R1/4
63.000
54.000
12.000
85.000
75.000
3.500
4.500
30.500
14.000
0-12 bar
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表