您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DKR-ZRE-12B-1-C45 - 双链轮ZRE适用于两个单滚子链条DIN ISO 606(ex DIN 8187),2 x ISO 12 B-1,节距3/4 x 7/16"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
双链轮ZRE用于两个单滚子链条
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/doppelkettenr_zre_f_2_einf-rk/zre_3-4x7-16.prj},{NB=12741700},{ARTNR=12741700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=2 x ISO 12 B-1},{AUSF=ZRE},{Z=17},{DA=111.5},{D=103.7},{B=20},{DG=81},{L=44},{M=32.9},{GEW=2.12},{RD=12.07},{B1=11.1},{C=2},{R3=19},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
B
[mm]
DG
dg
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12741200
12741200
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 12 B-1
ZRE
12
81.5
73.6
20
51
44
32.9
0.91
84839089
12741300
12741300
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 12 B-1
ZRE
13
87.5
79.6
20
57
44
32.9
1.12
84839089
12741400
12741400
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 12 B-1
ZRE
14
93.6
85.6
20
64
44
32.9
1.33
84839089
12741500
12741500
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 12 B-1
ZRE
15
99.8
91.6
20
70
44
32.9
1.57
84839089
12741600
12741600
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 12 B-1
ZRE
16
105.5
97.7
20
75
44
32.9
1.84
84839089
12741700
12741700
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 12 B-1
ZRE
17
111.5
103.7
20
81
44
32.9
2.12
84839089
12741800
12741800
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 12 B-1
ZRE
18
118.0
109.7
20
88
44
32.9
2.42
84839089
12741900
12741900
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 12 B-1
ZRE
19
124.2
115.8
20
94
44
32.9
2.75
84839089
12742000
12742000
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 12 B-1
ZRE
20
129.7
121.8
20
100
44
32.9
3.09
84839089
12742100
12742100
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 12 B-1
ZRE
21
136.0
127.8
25
106
44
32.9
3.42
84839089
12742300
12742300
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 12 B-1
ZRE
23
149.0
139.9
25
119
44
32.9
4.21
84839089
12742500
12742500
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 12 B-1
ZRE
25
160.0
152.0
25
130
44
32.9
5.07
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表