您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DKR-ZRET-08B-1-C45 - 双链轮ZRET,用于两个单滚子链,DIN ISO 606(前DIN 8187),用于锥套,2 x ISO 08 B-1,节距1/2 x 5/16"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
双链轮ZRET,用于两个单滚轮链条,用于锥形轴套
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/doppelkettenr_zret_taper_f_2_einf_rk/kr_zret_taper_08-b1.prj},{NB=12577418},{ARTNR=12577418},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=2 x ISO 08 B-1},{AUSF=ZRET},{Z=18},{DA=77.8},{D=73.14},{BMAX=32},{F2=25.4},{L=31},{M=23.8},{GEW=0.48},{SPB=1210},{AT=47.5},{DZ=58},{D2=44.44},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0},{RD=8.51},{B1=7.2},{B2=21},{C=1.3},{R3=13},{AUSF1=0},{R1=0},{R2=0},{R4=0},{DZ1=0},{DZ2=0},{ND1=0},{ND=60},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
BMAX
B最大。
[mm]
F2
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[kg]
SPB
夹持轴套式
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12577415
12577415
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 08 B-1
ZRET
15
65.0
61.09
25
22.2
31
23.8
0.36
1008
84839089
12577416
12577416
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 08 B-1
ZRET
16
69.5
65.10
28
22.2
31
23.8
0.43
1108
84839089
12577417
12577417
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 08 B-1
ZRET
17
73.6
69.11
28
22.2
31
23.8
0.39
1108
84839089
12577418
12577418
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 08 B-1
ZRET
18
77.8
73.14
32
25.4
31
23.8
0.48
1210
84839089
12577419
12577419
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 08 B-1
ZRET
19
81.7
77.16
32
25.4
31
23.8
0.58
1210
84839089
12577420
12577420
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 08 B-1
ZRET
20
85.8
81.19
32
25.4
31
23.8
0.65
1210
84839089
12577421
12577421
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 08 B-1
ZRET
21
89.7
85.22
42
25.4
31
23.8
0.63
1610
84839089
12577423
12577423
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 08 B-1
ZRET
23
98.2
93.27
42
25.4
31
23.8
0.87
1610
84839089
12577425
12577425
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 08 B-1
ZRET
25
105.8
101.33
50
31.8
31
23.8
0.87
2012
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表