您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DO-RZYL-ISO6432-MAGNETK - 符合ISO6432的带磁性活塞双重作用圆环汽缸(缓冲器减震),活塞杆带外螺纹
MÄDLER
气动系统
气瓶和附件
气瓶
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/zylinder_u_zub/zylinder/do_rzyl_iso6432.prj},{NB=80520080_0},{ARTNR=80520080},{ZD=20},{SH=80},{TK6S=188.0},{TK6Z=158.0},{AM=20},{B=22},{BA=22},{BF=20},{CD=8},{D=30.0},{EW=15.9},{G=15.0},{SW2=27},{SW3=13},{KW=8},{KW1=4},{L=12},{L12=3},{LB=3},{MM=8},{MR=11},{PL=8.0},{SW=7},{SW1=27},{WF=24},{VA=2.0},{VD=2.0},{XC=95},{GEW=0.199},{BBE=22},{PBE=1.50},{EEE=9.728},{PEE=0.907},{KKK=8},{PKK=1.25},{ADR=21.3},{CTN=84123100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Zylinderrohr: Edelstahl rostfrei, Enddeckel: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl rostfrei, Abstreifer und Endlagenpuffer: Polyurethan, Dichtung: Nitrilkautschuk},{HE=0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
ZD
气缸-Ø
[mm]
SH
标准冲程
[mm]
AS
连接方式
[mm/ Zoll]
TK6S
6巴时的理论力(N) 剪切力
[N]
TK6Z
6巴时的理论力(N) 拉伸力
[N]
BD
工作压力
[bar]
GT
单位温度
[C°]
AM
[mm]
B
ØB
[mm]
BA
ØBA -0.1
[mm]
BE
[mm]
BF
[mm]
CD
ØCD - H9
[mm]
D
ØD
[mm]
EE
[mm]
EW
EW - 0.1
[mm]
G
[mm]
KK
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
KW
[mm]
KW1
[mm]
L
[mm]
L12
[mm]
LB
[mm]
MM
ØMM - H9
[mm]
MR
[mm]
PL
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
WF
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
XC
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税号
ⁿ/ₐ
80510010
80510010
不锈钢
缸筒:不锈钢,端盖:阳极氧化铝,活塞杆:不锈钢,刮...
双作用圆形气缸,符合ISO 6432标准,带磁性活...
10
10
M5
47.1
39.6
1至10巴
最高+80°C
12
12
12
M12x1.25
12
4
16.5
M5
7.9
9.0
M4
19
7
6
2
6
0
2
4
8
5.5
0
14
16
1.5
1.5
64
0.037
84123100
80510025
80510025
不锈钢
缸筒:不锈钢,端盖:阳极氧化铝,活塞杆:不锈钢,刮...
双作用圆形气缸,符合ISO 6432标准,带磁性活...
10
25
M5
47.1
39.6
1至10巴
最高+80°C
12
12
12
M12x1.25
12
4
16.5
M5
7.9
9.0
M4
19
7
6
2
6
0
2
4
8
5.5
0
14
16
1.5
1.5
64
0.041
84123100
80512010
80512010
不锈钢
缸筒:不锈钢,端盖:阳极氧化铝,活塞杆:不锈钢,刮...
双作用圆形气缸,符合ISO 6432标准,带磁性活...
12
10
M5
67.8
51.0
1至10巴
最高+80°C
16
16
16
M16x1.5
17
6
21.0
M5
11.9
9.5
M6
22
10
5
3
9
3
3
6
8
5.5
5
19
22
2.0
2.0
75
0.058
84123100
80512025
80512025
不锈钢
缸筒:不锈钢,端盖:阳极氧化铝,活塞杆:不锈钢,刮...
双作用圆形气缸,符合ISO 6432标准,带磁性活...
12
25
M5
67.8
51.0
1至10巴
最高+80°C
16
16
16
M16x1.5
17
6
21.0
M5
11.9
9.5
M6
22
10
5
3
9
3
3
6
8
5.5
5
19
22
2.0
2.0
75
0.069
84123100
80516010
80516010
不锈钢
缸筒:不锈钢,端盖:阳极氧化铝,活塞杆:不锈钢,刮...
双作用圆形气缸,符合ISO 6432标准,带磁性活...
16
10
M5
120.0
104.0
1至10巴
最高+80°C
16
16
16
M16x1.5
17
6
21.0
M5
11.9
9.5
M6
22
10
5
3
9
3
4
6
7
5.5
5
19
22
2.0
2.0
82
0.075
84123100
80516025
80516025
不锈钢
缸筒:不锈钢,端盖:阳极氧化铝,活塞杆:不锈钢,刮...
双作用圆形气缸,符合ISO 6432标准,带磁性活...
16
25
M5
120.0
104.0
1至10巴
最高+80°C
16
16
16
M16x1.5
17
6
21.0
M5
11.9
9.5
M6
22
10
5
3
9
3
4
6
7
5.5
5
19
22
2.0
2.0
82
0.082
84123100
80516050
80516050
不锈钢
缸筒:不锈钢,端盖:阳极氧化铝,活塞杆:不锈钢,刮...
双作用圆形气缸,符合ISO 6432标准,带磁性活...
16
50
M5
120.0
104.0
1至10巴
最高+80°C
16
16
16
M16x1.5
17
6
21.0
M5
11.9
9.5
M6
22
10
5
3
9
3
4
6
7
5.5
5
19
22
2.0
2.0
82
0.094
84123100
80520010
80520010
不锈钢
缸筒:不锈钢,端盖:阳极氧化铝,活塞杆:不锈钢,刮...
双作用圆形气缸,符合ISO 6432标准,带磁性活...
20
10
G1/8
188.0
158.0
1至10巴
最高+80°C
20
22
22
M22x1.5
20
8
30.0
G1/8
15.9
15.0
M8
27
13
8
4
12
3
3
8
11
8.0
7
27
24
2.0
2.0
95
0.152
84123100
80520025
80520025
不锈钢
缸筒:不锈钢,端盖:阳极氧化铝,活塞杆:不锈钢,刮...
双作用圆形气缸,符合ISO 6432标准,带磁性活...
20
25
G1/8
188.0
158.0
1至10巴
最高+80°C
20
22
22
M22x1.5
20
8
30.0
G1/8
15.9
15.0
M8
27
13
8
4
12
3
3
8
11
8.0
7
27
24
2.0
2.0
95
0.163
84123100
80520050
80520050
不锈钢
缸筒:不锈钢,端盖:阳极氧化铝,活塞杆:不锈钢,刮...
双作用圆形气缸,符合ISO 6432标准,带磁性活...
20
50
G1/8
188.0
158.0
1至10巴
最高+80°C
20
22
22
M22x1.5
20
8
30.0
G1/8
15.9
15.0
M8
27
13
8
4
12
3
3
8
11
8.0
7
27
24
2.0
2.0
95
0.181
84123100
80520080
80520080
不锈钢
缸筒:不锈钢,端盖:阳极氧化铝,活塞杆:不锈钢,刮...
双作用圆形气缸,符合ISO 6432标准,带磁性活...
20
80
G1/8
188.0
158.0
1至10巴
最高+80°C
20
22
22
M22x1.5
20
8
30.0
G1/8
15.9
15.0
M8
27
13
8
4
12
3
3
8
11
8.0
7
27
24
2.0
2.0
95
0.199
84123100
80520100
80520100
不锈钢
缸筒:不锈钢,端盖:阳极氧化铝,活塞杆:不锈钢,刮...
双作用圆形气缸,符合ISO 6432标准,带磁性活...
20
100
G1/8
188.0
158.0
1至10巴
最高+80°C
20
22
22
M22x1.5
20
8
30.0
G1/8
15.9
15.0
M8
27
13
8
4
12
3
3
8
11
8.0
7
27
24
2.0
2.0
95
0.217
84123100
80520125
80520125
不锈钢
缸筒:不锈钢,端盖:阳极氧化铝,活塞杆:不锈钢,刮...
双作用圆形气缸,符合ISO 6432标准,带磁性活...
20
125
G1/8
188.0
158.0
1至10巴
最高+80°C
20
22
22
M22x1.5
20
8
30.0
G1/8
15.9
15.0
M8
27
13
8
4
12
3
3
8
11
8.0
7
27
24
2.0
2.0
95
0.235
84123100
80520160
80520160
不锈钢
缸筒:不锈钢,端盖:阳极氧化铝,活塞杆:不锈钢,刮...
双作用圆形气缸,符合ISO 6432标准,带磁性活...
20
160
G1/8
188.0
158.0
1至10巴
最高+80°C
20
22
22
M22x1.5
20
8
30.0
G1/8
15.9
15.0
M8
27
13
8
4
12
3
3
8
11
8.0
7
27
24
2.0
2.0
95
0.253
84123100
80520200
80520200
不锈钢
缸筒:不锈钢,端盖:阳极氧化铝,活塞杆:不锈钢,刮...
双作用圆形气缸,符合ISO 6432标准,带磁性活...
20
200
G1/8
188.0
158.0
1至10巴
最高+80°C
20
22
22
M22x1.5
20
8
30.0
G1/8
15.9
15.0
M8
27
13
8
4
12
3
3
8
11
8.0
7
27
24
2.0
2.0
95
0.289
84123100
80525010
80525010
不锈钢
缸筒:不锈钢,端盖:阳极氧化铝,活塞杆:不锈钢,刮...
双作用圆形气缸,符合ISO 6432标准,带磁性活...
25
10
G1/8
294.0
247.0
1至10巴
最高+80°C
22
22
22
M22x1.5
22
8
30.0
G1/8
15.9
15.0
M10x1.25
27
17
8
5
12
4
7
10
9
8.0
9
27
28
2.0
2.0
104
0.211
84123100
80525025
80525025
不锈钢
缸筒:不锈钢,端盖:阳极氧化铝,活塞杆:不锈钢,刮...
双作用圆形气缸,符合ISO 6432标准,带磁性活...
25
25
G1/8
294.0
247.0
1至10巴
最高+80°C
22
22
22
M22x1.5
22
8
30.0
G1/8
15.9
15.0
M10x1.25
27
17
8
5
12
4
7
10
9
8.0
9
27
28
2.0
2.0
104
0.228
84123100
80525050
80525050
不锈钢
缸筒:不锈钢,端盖:阳极氧化铝,活塞杆:不锈钢,刮...
双作用圆形气缸,符合ISO 6432标准,带磁性活...
25
50
G1/8
294.0
247.0
1至10巴
最高+80°C
22
22
22
M22x1.5
22
8
30.0
G1/8
15.9
15.0
M10x1.25
27
17
8
5
12
4
7
10
9
8.0
9
27
28
2.0
2.0
104
0.256
84123100
80525080
80525080
不锈钢
缸筒:不锈钢,端盖:阳极氧化铝,活塞杆:不锈钢,刮...
双作用圆形气缸,符合ISO 6432标准,带磁性活...
25
80
G1/8
294.0
247.0
1至10巴
最高+80°C
22
22
22
M22x1.5
22
8
30.0
G1/8
15.9
15.0
M10x1.25
27
17
8
5
12
4
7
10
9
8.0
9
27
28
2.0
2.0
104
0.284
84123100
80525100
80525100
不锈钢
缸筒:不锈钢,端盖:阳极氧化铝,活塞杆:不锈钢,刮...
双作用圆形气缸,符合ISO 6432标准,带磁性活...
25
100
G1/8
294.0
247.0
1至10巴
最高+80°C
22
22
22
M22x1.5
22
8
30.0
G1/8
15.9
15.0
M10x1.25
27
17
8
5
12
4
7
10
9
8.0
9
27
28
2.0
2.0
104
0.312
84123100
80525125
80525125
不锈钢
缸筒:不锈钢,端盖:阳极氧化铝,活塞杆:不锈钢,刮...
双作用圆形气缸,符合ISO 6432标准,带磁性活...
25
125
G1/8
294.0
247.0
1至10巴
最高+80°C
22
22
22
M22x1.5
22
8
30.0
G1/8
15.9
15.0
M10x1.25
27
17
8
5
12
4
7
10
9
8.0
9
27
28
2.0
2.0
104
0.340
84123100
80525160
80525160
不锈钢
缸筒:不锈钢,端盖:阳极氧化铝,活塞杆:不锈钢,刮...
双作用圆形气缸,符合ISO 6432标准,带磁性活...
25
160
G1/8
294.0
247.0
1至10巴
最高+80°C
22
22
22
M22x1.5
22
8
30.0
G1/8
15.9
15.0
M10x1.25
27
17
8
5
12
4
7
10
9
8.0
9
27
28
2.0
2.0
104
0.368
84123100
80525200
80525200
不锈钢
缸筒:不锈钢,端盖:阳极氧化铝,活塞杆:不锈钢,刮...
双作用圆形气缸,符合ISO 6432标准,带磁性活...
25
200
G1/8
294.0
247.0
1至10巴
最高+80°C
22
22
22
M22x1.5
22
8
30.0
G1/8
15.9
15.0
M10x1.25
27
17
8
5
12
4
7
10
9
8.0
9
27
28
2.0
2.0
104
0.424
84123100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表