您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GMASP-MGS-AG-VZ - 橡胶-金属止动缓冲器MGS,带螺纹件,天然橡胶/镀锌钢
MÄDLER
驱动元件
橡胶缓冲器、冲击和结构阻尼器
橡胶缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gummipuffer_stoss_und_strukturdaempfer/gummipuffer/g-m-asp_mgs_vz.prj},{NB=68580430},{ARTNR=68580430},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55º Shore A, Metallteile: Stahl verzinkt},{D=30},{H=30},{G=M8},{L=20},{DB=120},{DB1=400},{GEW=35.0},{GG=8},{CTN=40169991}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
L
l
[mm]
DB
压缩载荷/弹簧率CD中等
[N/mm]
DB1
压缩应力/许用载荷F perm.*
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
68578000
68578000
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
8
8
M3
6
0
0
1.0
40169991
68578100
68578100
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
10
10
M4
10
38
43
2.6
40169991
68578300
68578300
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
10
15
M4
10
13
43
2.9
40169991
68578600
68578600
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
15
7
M4
10
136
95
3.5
40169991
68578700
68578700
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
15
8
M4
10
122
95
3.6
40169991
68578800
68578800
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
15
10
M4
10
106
95
3.8
40169991
68579000
68579000
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
15
15
M4
10
74
95
7.3
40169991
68579100
68579100
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
20
5
M6
18
340
170
8.0
40169991
68580100
68580100
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
20
8
M6
18
330
170
7.9
40169991
68580111
68580111
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
20
11
M6
18
150
170
9.0
40169991
68580200
68580200
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
20
15
M6
18
138
170
10.3
40169991
68580220
68580220
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
20
20
M6
18
100
170
11.0
40169991
68580225
68580225
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
20
25
M6
18
80
170
14.0
40169991
68580308
68580308
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
25
8
M6
18
300
280
14.0
40169991
68580310
68580310
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
25
10
M6
18
270
280
14.0
40169991
68580300
68580300
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
25
15
M6
18
254
280
17.2
40169991
68580320
68580320
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
25
20
M6
18
128
280
20.0
40169991
68580325
68580325
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
25
25
M6
18
100
280
24.0
40169991
68580330
68580330
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
25
30
M6
18
80
280
30.0
40169991
68580415
68580415
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
30
15
M8
20
290
400
29.0
40169991
68580400
68580400
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
30
20
M8
20
200
400
27.0
40169991
68580425
68580425
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
30
25
M8
20
180
400
35.0
40169991
68580430
68580430
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
30
30
M8
20
120
400
35.0
40169991
68580440
68580440
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
30
40
M8
20
90
400
48.0
40169991
68580520
68580520
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
40
20
M8
23
340
650
52.0
40169991
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表