您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KG-3-K-KURZ - 直线球轴承和轴承座单元KG-3-K ISO系列3,短设计,带封闭式直线球轴承
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线轴承单元ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlagereinheiten_iso_3/lkle_kg_3_kurz.prj},{NB=64672004},{ARTNR=64672004},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl, Sicherungsringe: Federstahl},{AUSF=ISO-Reihe 3 in hoher Qualität, geschlossen, mit selbsttätigem Fluchtungsfehlerausgleich und Doppellippendichtungen},{FW=20},{A=28},{C=45},{DA=32},{H=25},{H1=48.0},{H2=8},{J=58},{L=70},{L1=40},{N=6.4},{TZD=2090},{TZS=2630},{GEW=250},{F=7.0},{D2=30.3},{D3=39.2},{D4=42.4},{D5=2.5},{M=1.60},{S=1.50},{B=3.0},{R2=1.0},{L4=43.00},{L5=3.50},{CTN=84833032}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
DA
[mm]
H
H ±0.015
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
N
[mm]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64671204
64671204
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢制成的滚...
高质量的ISO3系列,封闭式,具有自动错位补偿和双...
12
20
32
22
18
35.0
6
42
52
30
5.3
1020
1290
90
84833032
64671604
64671604
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢制成的滚...
高质量的ISO3系列,封闭式,具有自动错位补偿和双...
16
22
36
26
22
40.5
7
46
56
34
5.3
1250
1550
120
84833032
64672004
64672004
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢制成的滚...
高质量的ISO3系列,封闭式,具有自动错位补偿和双...
20
28
45
32
25
48.0
8
58
70
40
6.4
2090
2630
250
84833032
64672504
64672504
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢制成的滚...
高质量的ISO3系列,封闭式,具有自动错位补偿和双...
25
40
58
40
30
58.0
10
68
80
50
6.4
3780
4720
490
84833032
64673004
64673004
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢制成的滚...
高质量的ISO3系列,封闭式,具有自动错位补偿和双...
30
48
68
47
35
67.0
10
76
88
58
6.4
5470
6810
780
84833032
64674004
64674004
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢制成的滚...
高质量的ISO3系列,封闭式,具有自动错位补偿和双...
40
56
80
62
45
85.0
12
94
108
74
8.4
6590
8230
1280
84833032
64675004
64675004
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢制成的滚...
高质量的ISO3系列,封闭式,具有自动错位补偿和双...
50
72
100
75
50
100.0
12
116
135
96
10.5
10800
13500
1700
84833032
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表