您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KG-3-ST/KG-3-ST-O - 直线球轴承和轴承座单元KG-3-ST / KG-3-ST-O ISO系列3,带闭式或开式钢直线球轴承
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线轴承单元ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlagereinheiten_iso_3/kg-3-st_u_kg-3-st-0.prj},{NB=64675002S},{ARTNR=64675002S},{FW=50},{A=113},{DA=75},{H=50},{H1=105},{H2=49},{H3=34},{H5=20},{J=108},{J1=50},{L=132},{N=14.25},{N2=20},{TZD=5195},{TZS=8100},{GEW=3600},{C=100},{C3=72.3},{D1=72},{L2=2.6},{WINKELAA=0},{HH6=0.0},{NNI=16},{EE=0.0},{H4=11.0},{SN=4.5},{SM=2.65},{SD2=78.0},{F1=10},{CTN=84832000},{TYP=0},{SS=2.50},{SD3=79.0},{SA=7.8},{SB=6.6},{SD5=3.0},{SAB=10.55},{SAB1=3.078},{SAB2=1.875},{SW=0.208},{SR1=3.00},{SR2=4.2},{SR3=0.8},{SB1=3.024},{SB2=3.000},{SB3=3.312},{SB4=3.0},{SKD=60.750},{SKL=10.311},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
A
[mm]
DA
D
[mm]
H
H ±0.02
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
J
[mm]
J1
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
NI
Nl* - 当从下面紧固时,必须使用下一个较小的螺丝尺寸。
[mm]
N2
[mm]
E
[mm]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64671202S
64671202S
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:带钢套和塑料球笼
ISO系列3,两面封闭并密封
12
39
22
18
35
25
13
10
-
32
23
43
4.20
M5
8
-
555
800
150
84832000
64671602S
64671602S
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:带钢套和塑料球笼
ISO系列3,两面封闭并密封
16
43
26
22
42
30
13
12
-
40
26
53
5.20
M6
10
-
1045
910
240
84832000
64672002S
64672002S
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:带钢套和塑料球笼
ISO系列3,两面封闭并密封
20
54
32
25
50
34
18
13
-
45
32
60
6.80
M8
11
-
1170
1400
375
84832000
64672502S
64672502S
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:带钢套和塑料球笼
ISO系列3,两面封闭并密封
25
67
40
30
60
40
22
15
-
60
40
78
8.60
M10
15
-
1330
1600
795
84832000
64673002S
64673002S
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:带钢套和塑料球笼
ISO系列3,两面封闭并密封
30
79
47
35
70
48
22
16
-
68
45
87
8.60
M10
15
-
2120
2800
1200
84832000
64674002S
64674002S
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:带钢套和塑料球笼
ISO系列3,两面封闭并密封
40
91
62
45
90
60
26
20
-
86
58
108
10.30
M12
18
-
2920
4100
2250
84832000
64675002S
64675002S
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:带钢套和塑料球笼
ISO系列3,两面封闭并密封
50
113
75
50
105
49
34
20
-
108
50
132
14.25
M16
20
-
5195
8100
3600
84832000
64671203S
64671203S
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:带钢套和塑料球笼
ISO系列3,正反两面开放和密封
12
39
22
18
28
24
11
8
16.7
32
23
43
4.20
M5
8
7.5
555
800
130
84832000
64671603S
64671603S
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:带钢套和塑料球笼
ISO系列3,正反两面开放和密封
16
43
26
22
35
30
13
12
22
40
26
53
5.20
M6
10
10.0
1045
910
210
84832000
64672003S
64672003S
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:带钢套和塑料球笼
ISO系列3,正反两面开放和密封
20
54
32
25
42
34
18
13
25
45
32
60
6.80
M8
11
10.0
1170
1400
335
84832000
64672503S
64672503S
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:带钢套和塑料球笼
ISO系列3,正反两面开放和密封
25
67
40
30
51
40
22
15
31.5
60
40
78
8.60
M10
15
12.5
1330
1600
710
84832000
64673003S
64673003S
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:带钢套和塑料球笼
ISO系列3,正反两面开放和密封
30
79
47
35
60
48
22
16
33
68
45
87
8.60
M10
15
12.5
2120
2800
1075
84832000
64674003S
64674003S
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:带钢套和塑料球笼
ISO系列3,正反两面开放和密封
40
91
62
45
77
60
26
20
45.5
86
58
108
10.30
M12
18
16.8
2920
4100
2030
84832000
64675003S
64675003S
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:带钢套和塑料球笼
ISO系列3,正反两面开放和密封
50
113
75
50
88
49
34
20
47.5
108
50
132
14.25
M16
20
21.0
5195
8100
3220
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表