您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRR-ISO083-RF - 一侧带轮毂的不锈钢KRR链轮,ISO 083,节距为1/2 x 3/16"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
单链轮KRR,不锈钢
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krr_rostfrei/krr_1-2x3-16.prj},{NB=10399118},{ARTNR=10399118},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{DINISO=ISO 083},{AUSF=KRR},{Z=18},{DA=78.9},{D=73.14},{ND=50},{B=10},{L=18},{GEW=330},{RD=7.75},{B1=4.5},{C=1.3},{R3=13},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10399112
10399112
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 083
KRR
12
53.9
49.07
35
8
16
138
84839089
10399113
10399113
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 083
KRR
13
58.4
53.07
39
8
16
170
84839089
10399115
10399115
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 083
KRR
15
66.8
61.09
47
8
16
243
84839089
10399116
10399116
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 083
KRR
16
70.0
65.10
50
10
18
299
84839089
10399117
10399117
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 083
KRR
17
74.9
69.11
50
10
18
318
84839089
10399118
10399118
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 083
KRR
18
78.9
73.14
50
10
18
330
84839089
10399119
10399119
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 083
KRR
19
82.9
77.16
50
10
18
344
84839089
10399120
10399120
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 083
KRR
20
86.9
81.19
50
10
18
364
84839089
10399121
10399121
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 083
KRR
21
91.0
85.22
60
12
20
511
84839089
10399123
10399123
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 083
KRR
23
99.0
93.27
60
12
20
544
84839089
10399125
10399125
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 083
KRR
25
107.1
101.33
60
12
20
586
84839089
10399130
10399130
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 083
KRR
30
127.5
121.50
70
16
20
833
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表