您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRTG-10B-1-C45 - KRTG链轮,一边是用于锥型衬套的轮毂,齿部感应淬火,ISO 10 B-1,节距5/8 x 3/8"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
KRTG链轮,一边是用于锥型衬套的轮毂,经过硬化处理。
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krtg_gehaertet_taper/krtg_5-8x3-8.prj},{NB=10678120},{ARTNR=10678120},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=ISO 10 B-1},{AUSF=KRTG},{Z=20},{DA=108.4},{D=101.49},{ND=75},{L=25},{GEW=0.77},{SPB=1610},{AT=57.0},{RD=10.16},{B1=9.1},{C=1.6},{R3=16},{DZ=0},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{DZ1=0},{H=0.0},{DZ2=0},{H1=0.0},{DZ3=0},{H2=0.0},{R4=0},{R5=0},{R6=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
[I5]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
SPB
夹持套
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10678113
10678113
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRTG
13
73.0
66.32
47
22
0.24
1008
84839089
10678114
10678114
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRTG
14
78.0
71.34
52
22
0.29
1108
84839089
10678115
10678115
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRTG
15
83.0
76.36
60
25
0.34
1210
84839089
10678116
10678116
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRTG
16
88.0
81.37
70
25
0.34
1610
84839089
10678117
10678117
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRTG
17
93.0
86.39
71
25
0.38
1610
84839089
10678118
10678118
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRTG
18
98.3
91.42
75
25
0.43
1610
84839089
10678119
10678119
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRTG
19
103.3
96.45
75
25
0.62
1610
84839089
10678120
10678120
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRTG
20
108.4
101.49
75
25
0.77
1610
84839089
10678121
10678121
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRTG
21
113.4
106.52
76
25
0.72
1610
84839089
10678122
10678122
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRTG
22
118.0
111.55
76
25
0.77
1610
84839089
10678123
10678123
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRTG
23
123.4
116.58
76
25
0.96
1610
84839089
10678124
10678124
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRTG
24
128.3
121.62
90
32
1.06
2012
84839089
10678125
10678125
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRTG
25
134.0
126.66
90
32
1.15
2012
84839089
10678126
10678126
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRTG
26
139.0
131.70
90
32
1.20
2012
84839089
10678127
10678127
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRTG
27
144.0
136.75
90
32
1.25
2012
84839089
10678128
10678128
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRTG
28
148.7
141.78
90
32
1.34
2012
84839089
10678130
10678130
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRTG
30
158.8
151.87
90
32
1.54
2012
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表