您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-LKLE-KGT-1 - 串联式直线球轴承单元KGT-1 ISO系列1,带有两个高级直线球轴承
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列1
直线轴承单元ISO系列1
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_1/linearlagereinheiten_iso_1/lklet_kgt-1_iso_1.prj},{NB=64640320},{ARTNR=64640320},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnplatten aus gehärtetem Stahl},{AUSF=ISO-Reihe 1 in Premium-Qualität, geschlossen, mit integrierten Doppellippendichtungen},{FW=20},{A=65},{C=30},{DA=28},{H=23},{H1=45},{H2=22},{H3=13},{J=40},{J1=45},{L=53},{N=5.3},{NI=M6},{TZD=1900},{TZS=1600},{GEW=310},{ARTNR1=64612020},{NNL=6},{SDM=10},{H4=30},{BA=16},{SBA=13},{TN=lklte-kgt-1_20},{PPATH=tandem_kgt-1_sbl.prj},{CTN=84833032}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
DA
ダウンロード
[mm]
H
H ±0.02
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
J
[mm]
J1
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
NI
NI* - 当从下面紧固时,必须使用下一个较小的螺丝尺寸。
[mm]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
ARTNR1
带密封圈的替代直线球轴承
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64640312
64640312
Aluminium
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
12
60
28
19
17
33
16
11
29
35
40
4.3
M5
1140
1020
170
64611212
84833032
64640316
64640316
Aluminium
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
16
65
30
24
19
38
18
11
34
40
45
4.3
M5
1530
1270
220
64611616
84833032
64640320
64640320
Aluminium
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
20
65
30
28
23
45
22
13
40
45
53
5.3
M6
1900
1600
310
64612020
84833032
64640325
64640325
Aluminium
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
25
85
40
35
27
54
26
18
48
55
62
6.6
M8
3450
3150
540
64612525
84833032
64640330
64640330
Aluminium
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
30
105
50
40
30
60
29
18
53
70
67
6.6
M8
5200
5400
800
64613030
84833032
64640340
64640340
Aluminium
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
40
125
60
52
39
76
38
22
69
85
87
8.4
M10
9000
9000
1570
64614040
84833032
64640350
64640350
Aluminium
外壳:铝,直线轴承:塑料,带球和硬化钢的滚道板
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
50
145
70
62
47
92
46
26
82
100
103
10.5
M12
11400
12700
2510
64615050
84833032
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表