您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-NUTMU-UW-SI-EINLAGE - 带锁芯的开槽螺母UW, 材质为钢和不锈钢 不锈钢
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
开槽螺母和轴螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/nutmuttern_wellenmuttern/nutmutter_uw.prj},{NB=65349500-M95 x 2},{ARTNR=65349500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Mutterkörper: Stahl blank, Festigkeit min. 350 N/mm²},{AUSF=Nutmutter UW},{D1=M95 x 2},{D2=125},{D3=113},{G=117.0},{B=10},{T=4.0},{H=17.0},{B1=21.3},{TOLB=±1,5},{X=0.07},{GEW=725.0},{D=95},{P=2.00},{H2=17.00},{CTN=73181692}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2 -0.5
[mm]
D3
d3 -0.5
[mm]
G
g -0.5
[mm]
B
b ±0.2
[mm]
T
t
[mm]
H
h
[mm]
B1
B
[mm]
TOLB
托尔。B
[mm]
X
x
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65342800
65342800
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
开槽螺母UW
M8 x 0,75
16
12
13.0
3
1.5
4.3
5.3
±0,3
0.05
4.1
73181692
65343000
65343000
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
开槽螺母UW
M10 x 0,75
18
13
14.4
3
1.8
4.0
5.2
±0,3
0.05
4.5
73181692
65343200
65343200
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
开槽螺母UW
M12 x 1
22
17
18.4
3
1.8
4.0
5.4
±0,3
0.05
8.0
73181692
65343400
65343400
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
开槽螺母UW
M15 x 1
25
21
21.4
4
1.8
5.0
6.5
±0,5
0.05
12.0
73181692
65343700
65343700
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
开槽螺母UW
M 17 x 1
28
24
24.2
4
1.9
5.0
6.4
±0,5
0.05
13.0
73181692
65344000
65344000
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
开槽螺母UW
M20 x 1
32
26
28.4
4
1.8
6.0
7.7
±0,5
0.05
23.0
73181692
65344400
65344400
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
开槽螺母UW
M25 x 1,5
38
32
34.0
5
2.0
7.0
9.1
±0,5
0.05
36.0
73181692
65344800
65344800
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
开槽螺母UW
M30 x 1,5
45
38
41.0
5
2.0
7.0
9.1
±0,8
0.05
45.0
73181692
65345300
65345300
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
开槽螺母UW
M35 x 1,5
52
44
48.0
5
2.0
8.0
10.2
±0,8
0.05
70.0
73181692
65345800
65345800
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
开槽螺母UW
M40 x 1,5
58
50
53.0
6
2.5
9.0
11.2
±0,8
0.05
95.0
73181692
65346200
65346200
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
开槽螺母UW
M45 x 1,5
65
56
60.0
6
2.5
10.0
12.5
±1,0
0.05
130.0
73181692
65346500
65346500
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
开槽螺母UW
M50 x 1,5
70
61
65.0
6
2.5
11.0
13.5
±1,0
0.05
160.0
73181692
65346800
65346800
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
开槽螺母UW
M55 x 2
75
67
69.0
7
3.0
11.0
13.5
±1,0
0.07
185.0
73181692
65347100
65347100
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
开槽螺母UW
M60 x 2
80
73
74.0
7
3.0
11.0
13.5
±1,0
0.07
190.0
73181692
65347200
65347200
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
开槽螺母UW
M65 x 2
85
79
79.0
7
3.0
12.0
15.0
±1,5
0.07
235.0
73181692
65347300
65347300
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
开槽螺母UW
M70 x 2
92
85
85.0
8
3.5
12.0
15.0
±1,5
0.07
265.0
73181692
65347500
65347500
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
开槽螺母UW
M75 x 2
98
90
91.0
8
3.5
13.0
15.8
±1,5
0.07
320.0
73181692
65348000
65348000
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
开槽螺母UW
M80 x 2
105
95
98.0
8
3.5
15.0
18.6
±1,5
0.07
430.0
73181692
65348500
65348500
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
开槽螺母UW
M85 x 2
110
102
103.0
8
3.5
16.0
19.2
±1,5
0.07
495.0
73181692
65349000
65349000
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
开槽螺母UW
M90 x 2
120
108
112.0
10
4.0
16.0
20.3
±1,5
0.07
630.0
73181692
65349500
65349500
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
开槽螺母UW
M95 x 2
125
113
117.0
10
4.0
17.0
21.3
±1,5
0.07
725.0
73181692
65349900
65349900
钢制
螺母体:光亮钢,强度最小为350 N/mm²。
开槽螺母UW
M100 x 2
130
120
122.0
10
4.0
18.0
22.3
±1,5
0.07
770.0
73181692
65399430
65399430
不锈钢
螺母体:不锈钢1.4301(V2A)
开槽螺母UW
M10 x0,75
18
13
14.4
3
1.8
4.0
5.2
±0,3
0.05
4.5
73181692
65399432
65399432
不锈钢
螺母体:不锈钢1.4301(V2A)
开槽螺母UW
M12 x 1
22
17
18.4
3
1.8
4.0
5.4
±0,3
0.05
8.0
73181692
65399434
65399434
不锈钢
螺母体:不锈钢1.4301(V2A)
开槽螺母UW
M15 x 1
25
21
21.4
4
1.8
5.0
6.5
±0,5
0.05
12.0
73181692
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表