您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-PRS-AA-50MM/53MM/63MM/65MM - 空心蜗杆、精密蜗杆和轮组--右旋节距(蜗轮和空心蜗杆),中心距50mm、53mm、63mm和65mm
MÄDLER
驱动元件
蜗轮和蜗杆
精密蜗轮组
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/praezisions_schneckenradsaetze/prs_a-50_53_63_u_65.prj},{NB=32312800},{ARTNR=32312800},{ARTNR1=32302800 a=53mm},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 11SMnPb37 (1.0715), rissgeprüft, einsatzgehärtet HV620-700, geschliffen},{AUSF=Hohlschnecke},{A=53mm},{US=28 : 1},{M=2.50},{GZ=1},{EGW=15°},{SW=3° 59'},{SR=rechts},{DAS=41.00},{MD=a=53mm/87Nm},{WG=0.44},{L=40},{B=15},{B6=17.3},{B7=5},{GEW=250},{AA=53},{DA=77.5},{DM2=0.000},{Z=0},{B1=0.000},{ND=0.000},{B2=53.000},{V=0.000},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
ARTNR1
产品编号 - 匹配的蜗轮
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
A
中心距离
ⁿ/ₐ
US
齿轮比
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
GZ
齿轮的数量
ⁿ/ₐ
EGW
压力角
[Grad]
SW
引导角
[Grad]
SR
俯仰方向
ⁿ/ₐ
DAS
外直径蜗杆da
[mm]
MD
最大扭矩为2800/分钟
[Nm]
WG
ƞ* - 效率/见目录页
[%]
L
长条蠕虫
[mm]
B
蜗杆孔 - H6
[mm]
B6
尺寸孔径+沟槽深度+0.1
[mm]
B7
键槽宽度P9
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
32310400
32310400
33000400 a=50mm / 3230040...
钢
钢11SMnPb37(1.0715),经过裂纹测试...
空心虫
50mm, 53mm, 63mm und 65mm
4.25 : 1, 4.75 : 1, 6 : ...
3.50
4
15°
25° 51'
对
39.10
a=50mm/34Nm, a=53mm/45Nm,...
0.80
40
15
17.3
5
200
84839089
32310600
32310600
33000600 a=50mm / 3230060...
钢
钢11SMnPb37(1.0715),经过裂纹测试...
空心虫
50mm und 53mm
6 : 1 und 6,67 : 1
3.50
3
15°
19° 17'
对
38.80
a=50mm/52Nm, a=53mm/67Nm
0.77
40
15
17.3
5
180
84839089
32310900
32310900
33000800 a=50mm / 3230090...
钢
钢11SMnPb37(1.0715),经过裂纹测试...
空心虫
50mm, 53mm, 63mm und 65mm
8.66 : 1, 9,67 : 1, 12 :...
2.50
3
15°
13° 52'
对
36.29
a=50mm/64Nm, a=53mm/77Nm,...
0.72
40
15
17.3
5
176
84839089
32311300
32311300
33001200 a=50mm / 3230130...
钢
钢11SMnPb37(1.0715),经过裂纹测试...
空心虫
50mm und 53mm
12 : 1 und 13,5 : 1
2.75
2
15°
10° 23'
对
36.00
a=50mm/66Nm, a=53mm/80Nm
0.66
40
15
17.3
5
156
84839089
32311500
32311500
33001400 a=50mm / 3230150...
钢
钢11SMnPb37(1.0715),经过裂纹测试...
空心虫
50mm und 53mm
13.5 : 1 und 15 : 1
2.50
2
15°
9° 38'
对
34.90
a=50mm/63Nm, a=53mm/75Nm
0.65
40
15
17.3
5
160
84839089
32312100
32312100
33001900 a=50mm / 3230210...
钢
钢11SMnPb37(1.0715),经过裂纹测试...
空心虫
50mm, 53mm, 63mm und 65mm
19 : 1, 21 : 1, 26 : 1 u...
3.50
1
15°
6° 17'
对
39.00
a=50mm/78Nm, a=53mm/94Nm,...
0.55
40
15
17.3
5
190
84839089
32312500
32312500
33002300 a=50mm / 3230250...
钢
钢11SMnPb37(1.0715),经过裂纹测试...
空心虫
50mm und 53mm
23 : 1 und 25 : 1
3.00
1
15°
5° 38'
对
36.58
a=50mm/71Nm, a=53mm/84Nm
0.52
40
15
17.3
5
170
84839089
32312800
32312800
32302800 a=53mm
钢
钢11SMnPb37(1.0715),经过裂纹测试...
空心虫
53mm
28 : 1
2.50
1
15°
3° 59'
对
41.00
a=53mm/87Nm
0.44
40
15
17.3
5
250
84839089
32313000
32313000
33002700 a=50mm / 3230300...
钢
钢11SMnPb37(1.0715),经过裂纹测试...
空心虫
50mm und 53mm
27 : 1 und 30 : 1
2.50
1
15°
4° 40'
对
35.73
a=50mm/65Nm, a=53mm/77Nm
0.48
40
15
17.3
5
170
84839089
32313800
32313800
33003500 a=50mm / 3230380...
钢
钢11SMnPb37(1.0715),经过裂纹测试...
空心虫
50mm, 53mm, 63mm und 65mm
35 : 1, 38 : 1, 48 : 1 u...
2.00
1
15°
3° 51'
对
33.78
a=50mm/57Nm, a=53mm/68Nm,...
0.43
40
15
17.3
5
150
84839089
32315000
32315000
33004600 a=50mm / 3230500...
钢
钢11SMnPb37(1.0715),经过裂纹测试...
空心虫
50mm, 53mm, 63mm und 65mm
46 : 1, 50 : 1, 63 : 1 u...
1.50
1
15°
2° 47'
对
33.85
a=50mm/51Nm, a=53mm/60Nm,...
0.36
40
15
17.3
5
170
84839089
32316000
32316000
33005500 a=50mm / 3230600...
钢
钢11SMnPb37(1.0715),经过裂纹测试...
空心虫
50mm und 53mm
55 : 1 und 60 : 1
1.25
1
15°
2° 19'
对
33.40
a=50mm/46Nm, a=53mm/55Nm
0.31
40
15
17.3
5
170
84839089
32317500
32317500
33006900 a=50mm / 3230750...
钢
钢11SMnPb37(1.0715),经过裂纹测试...
空心虫
50mm und 53mm
69 : 1 und 75 : 1
1.00
1
15°
1° 51'
对
32.90
a=50mm/41Nm, a=53mm/49Nm
0.27
40
15
17.3
5
170
84839089
33041900
33041900
33031900 a=63mm
钢
钢11SMnPb37(1.0715),经过裂纹测试...
空心虫
63mm
19 : 1
2.50
2
15°
10° 8'
对
33.40
a=63mm/133Nm
0.65
40
15
17.3
5
250
84839089
33043400
33043400
33033400 a=63mm
钢
钢11SMnPb37(1.0715),经过裂纹测试...
空心虫
63mm
34 : 1
2.75
1
15°
5° 9'
对
36.10
a=63mm/148Nm
0.50
40
15
17.3
5
250
84839089
32347500
32347500
33037000 a=63mm / 323375...
钢
钢11SMnPb37(1.0715),经过裂纹测试...
空心虫
63mm und 65mm
70 : 1 und 75 : 1
1.25
1
15°
1° 59'
对
38.60
a=63mm112Nm, a=65mm/125Nm
0.29
40
15
17.3
5
250
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表