您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-PSZR-M1.5-B15-ST-GUS - 16MnCr5钢的精密正齿轮,经过硬化处理,齿面经过研磨,模数为1.5
MÄDLER
驱动元件
精密正齿轮和齿条
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/praezisions_stirnzahnraeder_zahnstangen/pszr_gv_gus_m1_5.prj},{NB=22882515},{ARTNR=22882515},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 16MnCr5, Einsatzgehärtet HRC 58 ±2, Verzahnung, Bohrung und Planseiten geschliffen, Verzahnungsqualität 7 e25},{HW=Passfedernuten nach DIN 6885/1, Toleranz P9. Nutposition ohne Bezug zur Verzahnung.},{M=1.5},{Z=25},{B=15},{DA=40.5},{D=37.5},{NL=1,5 /1,5},{ND=28},{L=18},{BH6=15},{MD=50.3},{GEW=117},{BB=5},{T1=2.3},{NNL=1.5},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
[mm]
B
b
[mm]
DA
da -0.1
[mm]
D
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
L
L ±0.05
[mm]
BH6
B - H6
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基数见第197页
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
22881200
22881200
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1.5
12
15
21.0
18.0
1,5 /1,5
14
18
8
12.5
25
84839089
22881500
22881500
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1.5
15
15
25.5
22.5
1,5 /1,5
18
18
10
18.1
40
84839089
22881512
22881512
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1.5
15
15
25.5
22.5
1,5 /1,5
18
18
12
18.1
36
84839089
22881800
22881800
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1.5
18
15
30.0
27.0
1,5 /1,5
22
18
10
23.0
63
84839089
22881812
22881812
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1.5
18
15
30.0
27.0
1,5 /1,5
22
18
12
23.0
58
84839089
22882000
22882000
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1.5
20
15
33.0
30.0
1,5 /1,5
25
18
10
30.3
82
84839089
22882015
22882015
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1.5
20
15
33.0
30.0
1,5 /1,5
25
18
15
30.3
63
84839089
22882400
22882400
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1.5
24
15
39.0
36.0
1,5 /1,5
25
18
10
45.5
115
84839089
22882415
22882415
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1.5
24
15
39.0
36.0
1,5 /1,5
25
18
15
45.5
104
84839089
22882500
22882500
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1.5
25
15
40.5
37.5
1,5 /1,5
28
18
12
50.3
126
84839089
22882515
22882515
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1.5
25
15
40.5
37.5
1,5 /1,5
28
18
15
50.3
117
84839089
22883000
22883000
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1.5
30
15
48.0
45.0
1,5 /1,5
30
18
12
60.2
185
84839089
22883015
22883015
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1.5
30
15
48.0
45.0
1,5 /1,5
30
18
15
60.2
176
84839089
22883600
22883600
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1.5
36
15
57.0
54.0
1,5 /1,5
40
18
12
72.0
277
84839089
22883620
22883620
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1.5
36
15
57.0
54.0
1,5 /1,5
40
18
20
72.0
251
84839089
22884000
22884000
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1.5
40
15
63.0
60.0
1,5 /1,5
40
18
12
80.0
345
84839089
22884020
22884020
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1.5
40
15
63.0
60.0
1,5 /1,5
40
18
20
80.0
313
84839089
22884800
22884800
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1.5
48
15
75.0
72.0
1,5 /1,5
40
18
15
96.8
474
84839089
22884820
22884820
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1.5
48
15
75.0
72.0
1,5 /1,5
40
18
20
96.8
458
84839089
22885000
22885000
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1.5
50
15
78.0
75.0
1,5 /1,5
50
18
15
101.0
545
84839089
22885025
22885025
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1.5
50
15
78.0
75.0
1,5 /1,5
50
18
25
101.0
490
84839089
22886000
22886000
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1.5
60
15
93.0
90.0
1,5 /1,5
60
18
15
122.0
777
84839089
22886025
22886025
钢制
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位...
1.5
60
15
93.0
90.0
1,5 /1,5
60
18
25
122.0
736
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表