您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STRUDAE-TRH-RADIAL - 结构阻尼器TR-H, 径向阻尼, 硬质版, 材料为共聚酯弹性纤维
MÄDLER
驱动元件
橡胶缓冲器、冲击和结构阻尼器
结构性减震器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gummipuffer_stoss_und_strukturdaempfer/strukturdaempfer/strukturdaempfer_trh.prj},{NB=69136400},{ARTNR=69136400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Co-Polyester Elastomer, Härte 55° Shore D},{AUSF=Dämpferstellung ausgefahren},{TYP=64-41H},{W3=25.0},{W3MAX=46.0},{MHUB=41},{A=64},{B=43},{C=87},{L1=5},{L2=53},{M=M5},{GEW=54},{MM=5},{CTN=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
TYP
类型
[mm]
W3
W3 1) - 在连续负载下每行程的能量吸收
[Nm/Hub]
W3MAX
W3 max. 2) - 在紧急停止的单一负载下
[Nm/hub]
MHUB
最大行程
[mm]
A
A - 减震器处于扩展位置时
[mm]
B
[mm]
C
C - 阻尼器在位时缩回
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
69133000
69133000
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为55° Shore D
缓冲位置延长
30-15H
2.7
5.0
15
30
13
38
5
23
M5
9
84879059
69133900
69133900
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为55° Shore D
缓冲位置延长
39-19H
6.0
18.0
19
39
19
50
5
30
M5
13
84879059
69134500
69134500
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为55° Shore D
缓冲位置延长
45-23H
8.7
24.0
23
45
20
58
5
36
M5
19
84879059
69135200
69135200
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为55° Shore D
缓冲位置延长
52-32H
11.7
20.0
32
52
34
68
5
42
M5
30
84879059
69136400
69136400
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为55° Shore D
缓冲位置延长
64-41H
25.0
46.0
41
64
43
87
5
53
M5
54
84879059
69136800
69136800
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为55° Shore D
缓冲位置延长
68-37H
66.5
98.0
37
68
46
88
5
56
M5
95
84879059
69137900
69137900
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为55° Shore D
缓冲位置延长
79-42H
81.5
106.0
42
79
46
102
6
64
M6
107
84879059
69138600
69138600
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为55° Shore D
缓冲位置延长
86-45H
124.0
206.0
45
86
51
109
6
69
M6
152
84879059
69138700
69138700
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为55° Shore D
缓冲位置延长
87-46H
158.0
261.0
46
87
67
111
8
68
M8
188
84879059
69139500
69139500
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为55° Shore D
缓冲位置延长
95-50H
228.0
342.0
50
95
82
124
8
77
M8
281
84879059
69139800
69139800
黑色塑料
共聚酯弹性体,硬度为55° Shore D
缓冲位置延长
105-56H
290.0
427.0
56
102
81
133
8
84
M8
334
84879059
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表