您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-M3-B30-PA12G-SW-ST-KERN - 正齿轮由黑色塑料制成,带钢芯,模块3,齿宽30mm
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
带钢芯的塑料正齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_kunststoff_mit_stahlkern/stzr_k-st-kern_m3_sw.prj},{NB=23355240},{ARTNR=23355240},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff PA 12 G, schwarz, Stahlkern: Stahl},{M=3},{Z=40},{B=30},{DA=126.0},{D=120.0},{NL=20},{ND=85},{SK=75},{BH7=20},{MD=52.4},{GEW=1837},{C=0.5010},{DF=112.998},{T0=9.4248},{R1=0.60},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
SK
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
23355215
23355215
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:钢
3
15
30
51.0
45.0
20
35
25
10
5.8
204
84839089
23355218
23355218
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:钢
3
18
30
60.0
54.0
20
45
35
10
7.7
398
84839089
23355220
23355220
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:钢
3
20
30
66.0
60.0
20
45
35
15
10.1
376
84839089
23355224
23355224
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:钢
3
24
30
78.0
72.0
20
55
45
15
15.8
643
84839089
23355225
23355225
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:钢
3
25
30
81.0
75.0
20
55
45
15
17.5
654
84839089
23355230
23355230
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:钢
3
30
30
96.0
90.0
20
70
60
15
27.2
1163
84839089
23355236
23355236
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:钢
3
36
30
114.0
108.0
20
80
70
20
42.0
1565
84839089
23355240
23355240
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:钢
3
40
30
126.0
120.0
20
85
75
20
52.4
1837
84839089
23395215
23395215
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:不锈钢1.4305(V...
3
15
30
51.0
45.0
20
35
25
10
5.8
204
84839089
23395218
23395218
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:不锈钢1.4305(V...
3
18
30
60.0
54.0
20
45
35
10
7.7
398
84839089
23395220
23395220
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:不锈钢1.4305(V...
3
20
30
66.0
60.0
20
45
35
15
10.1
376
84839089
23395224
23395224
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:不锈钢1.4305(V...
3
24
30
78.0
72.0
20
55
45
15
15.8
643
84839089
23395225
23395225
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:不锈钢1.4305(V...
3
25
30
81.0
75.0
20
55
45
15
17.5
654
84839089
23395230
23395230
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:不锈钢1.4305(V...
3
30
30
96.0
90.0
20
70
60
15
27.2
1163
84839089
23395236
23395236
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:不锈钢1.4305(V...
3
36
30
114.0
108.0
20
80
70
20
42.0
1565
84839089
23395240
23395240
黑色塑料
塑料PA12G,黑色,钢芯:不锈钢1.4305(V...
3
40
30
126.0
120.0
20
85
75
20
52.4
1837
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表