您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-TL-KRS-2-SPB/B(17)-GG - 锥形衬套用灰口铸铁V型皮带轮,双槽,异型XPB,SPB和B (17)
MÄDLER
驱动元件
V型带和V型带滑轮
V型皮带滑轮
用于锥型衬套的V型皮带轮,材料为灰铸铁
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemenscheiben/krsch_f_taperbuchse_gg/krs_pr_17_u_spb_2-r_t-sp.prj},{NB=15521800},{ARTNR=15521800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss EN-GJL-250},{PR=Profil XPB, SPB and B (17)},{R=2 - rillig},{D1=180},{BA=V},{AUSF=1},{H=44},{L=45},{NZK=einseitig vorstehend 1},{TB=2517},{D=16 - 65},{GEW=5.5},{AUSFX=1},{T=17.5},{F=12.5},{E=19},{RW=34},{B1=16.3},{C=3.5},{S=10},{DNVS=120},{U=120},{AT=85.5},{D2=82.55},{S1=12.700},{SS1=10.5},{S2=13.0},{CTN=84835080},{T1=23.50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
R
沟槽的数量
ⁿ/ₐ
D1
公称-Ø D1
[mm]
BA
类型
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
H
h
[mm]
L
l
[mm]
NZK
轮毂与轮辋的位置
ⁿ/ₐ
TB
衬套编号。
ⁿ/ₐ
D
孔径d
[mm]
GEW
近似重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
15521000
15521000
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPB、SPB 和 B (17)
2 - rillig
100
V
8
44
25
单边回弹 19
1610
12 - 42
1.2
84835080
15521100
15521100
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPB、SPB 和 B (17)
2 - rillig
112
V
8
44
25
单边回弹 19
1610
12 - 42
1.5
84835080
15521200
15521200
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPB、SPB 和 B (17)
2 - rillig
125
V
2
44
32
一侧凹陷 12
2012
12 - 50
2.0
84835080
15521400
15521400
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPB、SPB 和 B (17)
2 - rillig
140
V
2
44
32
一侧凹陷 12
2012
12 - 50
2.7
84835080
15521600
15521600
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPB、SPB 和 B (17)
2 - rillig
160
V
8
44
32
一侧凹陷 12
2012
12 - 50
3.9
84835080
15521800
15521800
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPB、SPB 和 B (17)
2 - rillig
180
V
1
44
45
一侧突出 1
2517
16 - 65
5.5
84835080
15522000
15522000
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPB、SPB 和 B (17)
2 - rillig
200
V
1
44
45
一侧突出 1
2517
16 - 65
7.5
84835080
15522200
15522200
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPB、SPB 和 B (17)
2 - rillig
224
B
1
44
45
一侧突出 1
2517
16 - 65
6.6
84835080
15522500
15522500
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPB、SPB 和 B (17)
2 - rillig
250
B
1
44
45
一侧突出 1
2517
16 - 65
7.7
84835080
15522800
15522800
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPB、SPB 和 B (17)
2 - rillig
280
B
1
44
45
一侧突出 1
2517
16 - 65
9.5
84835080
15523100
15523100
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPB、SPB 和 B (17)
2 - rillig
315
B
1
44
45
一侧突出 1
2517
16 - 65
11.5
84835080
15524000
15524000
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
型材 XPB、SPB 和 B (17)
2 - rillig
400
A
4
44
51
两侧突出 3.5
320
20 - 75
13.8
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表