您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZK-BOS2-GR14/24 - 由聚酰胺/烧结金属制成的齿轮联轴器BOS II,尺寸为14至24,已组装。
MÄDLER
驱动元件
离合器
齿轮联轴器
尺寸为14-24的BOS II齿形联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/zahnkupplungen/zk_bos2_gr.14-24/zk_bos2_gr_14-24.prj},{NB=60761915_60761900},{ARTNR=60761915_60761900},{BG=19},{D1D2=15},{DMN=18},{DMS=30},{DZ=11000},{D=32},{DH=48},{B=14},{L1=21},{E=9},{L=51},{LH=37},{M=7.0},{GEW=235},{GEW1=35},{XZ1=24},{XZH=0.25},{ZMOODUL=1.5},{ZDA=39},{ZZB=8.2},{XNB1=5},{XNT1=2.3},{CTN=84836080},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Taschenteil: Polyamid 6.6, Nabenteile: Sintermetall brüniert},{BA=Die Kupplung besteht aus 2 x Nabenteile und 1 x Taschenteil},{HW1=-},{HW2=** B ist das Mindestmaß, um welches ein Aggregat verschoben werden muss, um senkrecht ausgebaut werden zu können.},{AUSF=Zahnkupplung BOS II montiert, 3-teilig},{ARTNR1=60761915},{ARTNR2=60761900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BA
订购信息
ⁿ/ₐ
HW1
备注1
ⁿ/ₐ
HW2
备注2
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
D1D2
D1 / D2 - 轮毂内径
[mm]
ARTNR1
产品编号 枢纽部分
ⁿ/ₐ
ARTNR2
产品编号 袖珍部分
ⁿ/ₐ
DMN
扭矩正常
[Nm]
DMS
扭矩提示
[Nm]
DZ
最大速度
[1/min]
AV
最大的轴向位移
ⁿ/ₐ
WV
最大的角位移
ⁿ/ₐ
RV
最大的径向位移为1500 1/min。
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH
[mm]
B
B**
[mm]
L1
l1
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
LH
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
60761401_60761400
60761401_60761400
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
轮毂预钻孔,无键槽,固定螺钉螺纹和螺钉。
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
14
5
60761401
60761400
12
22
13000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
25
41
14
20
9
49
37
6.0
185
84836080
60761408_60761400
60761408_60761400
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
14
8
60761408
60761400
12
22
13000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
25
41
14
20
9
49
37
6.0
185
84836080
60761410_60761400
60761410_60761400
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
14
10
60761410
60761400
12
22
13000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
25
41
14
20
9
49
37
6.0
185
84836080
60761412_60761400
60761412_60761400
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
14
12
60761412
60761400
12
22
13000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
25
41
14
20
9
49
37
6.0
185
84836080
60761414_60761400
60761414_60761400
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
14
14
60761414
60761400
12
22
13000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
25
41
14
20
9
49
37
6.0
185
84836080
60761901_60761900
60761901_60761900
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
轮毂预钻孔,无键槽,固定螺钉螺纹和螺钉。
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
19
10
60761901
60761900
18
30
11000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
32
48
14
21
9
51
37
7.0
235
84836080
60761910_60761900
60761910_60761900
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
19
10
60761910
60761900
18
30
11000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
32
48
14
21
9
51
37
7.0
235
84836080
60761912_60761900
60761912_60761900
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
19
12
60761912
60761900
18
30
11000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
32
48
14
21
9
51
37
7.0
235
84836080
60761914_60761900
60761914_60761900
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
19
14
60761914
60761900
18
30
11000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
32
48
14
21
9
51
37
7.0
235
84836080
60761915_60761900
60761915_60761900
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
19
15
60761915
60761900
18
30
11000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
32
48
14
21
9
51
37
7.0
235
84836080
60761916_60761900
60761916_60761900
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
19
16
60761916
60761900
18
30
11000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
32
48
14
21
9
51
37
7.0
235
84836080
60761919_60761900
60761919_60761900
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
19
19
60761919
60761900
18
30
11000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
32
48
14
21
9
51
37
7.0
235
84836080
60762401_60762400
60762401_60762400
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
轮毂预钻孔,无键槽,固定螺钉螺纹和螺钉。
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
24
10
60762401
60762400
24
36
10000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
36
52
13
21
14
55
40
7.5
335
84836080
60762412_60762400
60762412_60762400
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
24
12
60762412
60762400
24
36
10000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
36
52
13
21
14
55
40
7.5
335
84836080
60762414_60762400
60762414_60762400
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
24
14
60762414
60762400
24
36
10000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
36
52
13
21
14
55
40
7.5
335
84836080
60762415_60762400
60762415_60762400
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
24
15
60762415
60762400
24
36
10000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
36
52
13
21
14
55
40
7.5
335
84836080
60762416_60762400
60762416_60762400
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
24
16
60762416
60762400
24
36
10000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
36
52
13
21
14
55
40
7.5
335
84836080
60762419_60762400
60762419_60762400
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
24
19
60762419
60762400
24
36
10000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
36
52
13
21
14
55
40
7.5
335
84836080
60762420_60762400
60762420_60762400
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
24
20
60762420
60762400
24
36
10000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
36
52
13
21
14
55
40
7.5
335
84836080
60762424_60762400
60762424_60762400
多种材料产品
口袋部分:聚酰胺6.6,轮毂部分:烧结金属抛光
该联轴器由2个轮毂部分和1个口袋部分组成。
-
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
安装了BOS II的齿式联轴器,3件式
24
24
60762424
60762400
24
36
10000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
36
52
13
21
14
55
40
7.5
335
84836080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表