您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZKR-SPF-92A-GELB - 用于弹性联轴器的滑块,无齿隙,邵氏硬度92°A,材料为黄色聚氨酯
MÄDLER
驱动元件
离合器
弹性联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/elastische_kupplungen/zahnkranz_spielfrei_92.prj},{NB=60519219},{ARTNR=60519219},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff gelb},{MAT=Polyurethan, Shorehärte 92°A (weich), gelb},{BG=19},{AD=40},{ZZ=6},{DMN=10.0},{DMM=20.0},{DST=573.0},{DDY=1720},{SR=1120},{GEW=7.0},{D1=22.90},{D2=32.00},{D3=27.0},{D4=22.0},{D5=40},{D6=18},{L1=12},{D7=3.0},{L2=1.50},{L3=1.50},{L4=4.0},{L5=1.5},{L6=6.90},{R=1.00},{Z=6},{W1=60},{W2=30.0},{T1=0.08},{T2=0.11},{T3=0.37},{TN=ring_spielfrei:_92_19},{CTN=39269097}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
AD
外侧-Ø
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
DMN
公称扭矩
[Nm]
DMM
最大扭矩
[Nm]
DST
扭转弹簧的静态刚度
[Nm/rad]
DDY
扭转弹簧的动态刚度
[Nm/rad]
SR
径向刚度
[N/mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
60519205
60519205
黄色塑料
聚氨酯,邵氏硬度92ºA(软),黄色
5
10
4
0.5
1.0
5.2
16
154
0.2
39269097
60519207
60519207
黄色塑料
聚氨酯,邵氏硬度92ºA(软),黄色
7
14
4
1.1
2.2
14.3
43
219
0.7
39269097
60519209
60519209
黄色塑料
聚氨酯,邵氏硬度92ºA(软),黄色
9
20
4
2.9
5.9
31.0
95
262
1.7
39269097
60519212
60519212
黄色塑料
聚氨酯,邵氏硬度92ºA(软),黄色
12
25
4
5.0
10.0
160.0
482
470
2.2
39269097
60519214
60519214
黄色塑料
聚氨酯,邵氏硬度92ºA(软),黄色
14
30
4
7.5
15.0
115.0
344
336
4.6
39269097
60519219
60519219
黄色塑料
聚氨酯,邵氏硬度92ºA(软),黄色
19
40
6
10.0
20.0
573.0
1720
1120
7.0
39269097
60519224
60519224
黄色塑料
聚氨酯,邵氏硬度92ºA(软),黄色
24
55
8
35.0
70.0
1432.0
4296
1480
18.0
39269097
60519228
60519228
黄色塑料
聚氨酯,邵氏硬度92ºA(软),黄色
28
65
8
95.0
190.0
2292.0
6876
1780
29.0
39269097
60519238
60519238
黄色塑料
聚氨酯,邵氏硬度92ºA(软),黄色
38
80
8
190.0
380.0
1484.0
13752
2350
49.0
39269097
60519242
60519242
黄色塑料
聚氨酯,邵氏硬度92ºA(软),黄色
42
95
8
265.0
530.0
6300.0
14490
2430
79.0
39269097
60519248
60519248
黄色塑料
聚氨酯,邵氏硬度92ºA(软),黄色
48
105
8
310.0
620.0
7850.0
18055
2580
98.0
39269097
60519255
60519255
黄色塑料
聚氨酯,邵氏硬度92ºA(软),黄色
55
120
8
410.0
820.0
9500.0
21850
2980
115.0
39269097
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表